Loading

Interruptores de enclavamiento sin contacto 440N Ferrogard 1, 2, 20, 21
Allen-Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento sin contacto Ferrogard™ 1, 2, 20 y 21 tienen envolventes rectangulares de plástico, lo que los hace ideales para ambientes húmedos. Los interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(35)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento sin contacto Ferrogard™ 1, 2, 20 y 21 tienen envolventes rectangulares de plástico, lo que los hace ideales para ambientes húmedos. Los interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.

  • Accionamiento sin contacto
  • Alta tolerancia al desalineamiento
  • Alta corriente de conmutación (2 A, 250 V AC; 1 A, 24 V DC)
  • Envolvente rectangular de plástico (IP67)
  • Conexiones de cable o desconexión rápida (QD)
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
Clasificación de seguridad
  • Dispositivo Cat. 1 según ISO13849-1
  • Enclavamientos de doble canal adecuados para sistemas Cat. 3 o 4 
Datos de seguridad funcional
  • B10d: > 2 × 106 operaciones como mínimo.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 años
  • El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para niveles de rendimiento PLe o PLd (según ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (según IEC 62061) dependiendo de las características de la aplicación.
Cumplimiento de normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de enclavamiento sin contacto Ferrogard 1, 2, 20, 21 440N
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.