- Fuertes y versátiles, se pueden usar en la mayoría de las aplicaciones
- Ocho puntos de entrada de accionador posibles, fácil de instalar
- Variedad de configuraciones de contactos
- El interruptor de acción instantánea MT-GD2 da una fuerza de contacto de interrupción mínima de 40 N
- Estilos de desenganche de seguro opcionales
- La fijación estándar del sector se centra en DIN/EN50041
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros Interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta MT-GD2 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al flanco ascendente de barreras protectoras deslizables, con bisagra o de cubierta removible. Con dos ranuras de entrada y un cabezal giratorio, el MT-GD2 ofrece ocho opciones distintas de entrada al accionador.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
Dispositivo con enclavamiento Tipo 2 según ISO 14119
Datos de seguridad funcional (relacionados con contactos de seguridad)
Consulte la publicación SAFETY-SR001
Cumplimiento de las normas
- ISO 14119
- IEC 60947-5-1
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |