- Tamaño compacto
- Ideal para guardas pequeñas y ligeras
- Contactos: dos N.C. o un N.A. y un N.C.
- Sellado conforme a IP67
- Ocho puntos de entrada de accionador posibles, fácil de instalar
- La fijación estándar del sector se centra en DIN 50047
- Estilo GD2 disponible para aplicaciones complejas
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad operados por lengüeta Cadet™ 3 son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta desmontable. Con dos ranuras de entrada y un cabezal giratorio, el versátil Cadet 3 ofrece hasta ocho opciones distintas de entrada al accionador.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
Dispositivo con enclavamiento Tipo 2 según ISO 14119
Datos de seguridad funcional
Consulte la publicación SAFETY-SR001
Cumplimiento de las normas
- ISO 14119
- IEC 60947-5-1
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |