- Cumple con PLe conforme a ISO 13849-1
- Serie de salidas de dispositivo de conmutación de señal de salida de estado sólido conectables con ISO 14119
- Objetivo de puerta que cuenta con un código RFID único
- Disponible en modelos de alimentación eléctrica para desbloquear o bloquear
- Conexión de desconexión rápida fácil
- La misma configuración mecánica que el interruptor de seguridad con bloqueo 440G TLS-GD2 estándar
- Cierre de alta fuerza de ≤2000 N (450 lbf)
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-Z GD2 es un interruptor de enclavamiento que dispone de un sensor de puerta RFID con codificación única, con tecnología de detección de posición inductiva de la puerta. El interruptor puede detectar si una llave de accionador se desconecta o se separa de la posición montada en la puerta. Al haberse fabricado con la misma tecnología de estado sólido que TLS GD2, este interruptor admite el más alto nivel de seguridad, Nivel de rendimiento “e” (PLe) según EN ISO 13849-1.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
- Dispositivo con enclavamiento Tipo 4 según ISO 14119 con seguridad con bloqueo
- Codificación alta (única) según ISO 14119
- Cat. 4 de PLe según ISO 13849-1
Datos de seguridad funcional (relacionados con contactos de seguridad)
- PFHD 1.70E-09 Probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora según EN/IEC 61508 o EN/IEC 62061 (modo continuo y de demanda alta)
- El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para uso en aplicaciones hasta PLe (de acuerdo con ISO 13849-1) y para uso en sistemas hasta SIL 3 (de acuerdo con IEC 62061) según las características de la aplicación.
- Vida útil/PTI: 20 años o 106 ciclos
Cumplimiento de las normas
- ISO 14119
- IEC 60947-5-3
- ISO 13849-1
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| TLS-Z GD2 Safety Guard Locking Switches Product Profile | 440GZ-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |