Loading

TLS-GD2 440G
Allen-Bradley

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-GD2 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-GD2 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo. Bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y, a continuación, mantiene la alimentación eléctrica aislada mientras la barrera protectora se abre. El TLS-GD2 tiene tres contactos de seguridad (N.C.) y dos contactos auxiliares (N.A.).

  • Alimentación eléctrica para desbloquear o bloquear
  • Alta fuerza de enclavamiento 2000 N (450 lb)
  • 2 N.C. y 1 N.A. para supervisión de la posición
  • 1 N.C. y 1 N.A. o 2 N.C. para supervisión del bloqueo
  • Cabezal giratorio (cuatro ranuras de entrada de llave posibles)
  • Cumple con EN 1088 y EN 60947-5-1
  • Versión de desbloqueo para escape disponible
  • IP69K, apto para proyecciones de agua de alta presión y altas temperaturas
Información adicional

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

 

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • Certificación TÜV
Clasificación de seguridad

Dispositivo con enclavamiento de tipo 2 con bloqueo y codificación baja (lengüeta) según ISO 14119

Datos de seguridad funcional (relacionados con contactos de seguridad)
  • B10d: > 2 x 106operaciones con carga mínima
  • PFHD: < 3 x10-7
  • MTTFd: > 385 años
  • Puede ser adecuado para uso en sistemas con niveles de rendimiento PLe o PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL 2 o SIL 3 (de acuerdo con CEI 62061) según la arquitectura y las características de la aplicación
Cumplimiento de las normas
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left TLS-GD2 440G
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose