Loading

Solenoide 440G-MT
Allen-Bradley

Nuestro interruptor de solenoide 440G-MT es un interruptor de enclavamiento de bloqueo accionado por lengüeta de modo positivo que bloquea una protección de máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica mientras la protección está abierta.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(17)
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro interruptor de enclavamiento 440G-MT con solenoide es un interruptor de enclavamiento operado por lengüeta, de modo positivo, que bloquea una protección de máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica mientras la protección está abierta. La protección solo puede abrirse cuando se aplica una señal al solenoide interno, lo que libera el mecanismo de bloqueo.

  • Dispositivo de enclavamiento tipo 2 con bloqueo y codificación baja según ISO 14119
  • Alta Fzh (fuerza de retención): 1500 N (337 lb)
  • Bloqueo mecánico (alimentación para liberar)
  • Carcasa de aleación de metal fundido para uso en ambientes difíciles
  • Versión de diagnóstico disponible con indicador de estado incorporado para indicar el estado de la puerta independientemente del estado del bloqueo
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Certificado TÜV
Clasificación de seguridad

Dispositivo de interruptor de enclavamiento Tipo 2 con bloqueo y codificación baja según ISO 14119 

Datos de seguridad funcional (relacionados con los contactos de seguridad)
  • B10d: > 2 × 106 operaciones a carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 años
  • Puede ser adecuado para uso en sistemas de niveles de rendimiento PLe o PLd (según ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL 2 o SIL 3 (según IEC 62061) dependiendo de la arquitectura y las características de la aplicación.
Cumplimiento de normas
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Solenoide 440G-MT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.