Loading

Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-LZ
Allen-Bradley

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo 440G-LZ está diseñado para puertas de guarda con cuerpo de acceso parcial. Este switch combina la tecnología del microprocesador con un accionador codificado por RFID, y cuenta con un mecanismo de accionamiento con perno de bloqueo que solo se cierra cuando se detecta el accionador correcto.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo 440G-LZ está diseñado para puertas de guarda con cuerpo de acceso parcial. El interruptor combina una tecnología con microprocesador y un accionador con código RFID, y cuenta con un mecanismo de accionamiento con perno de bloqueo que solo cierra cuando se detecta el accionador correcto. Gracias a esta funcionalidad, el interruptor cuenta con certificación TÜV para nivel de rendimiento e, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), el cual constituye el nivel más alto de seguridad para posicionamiento de puertas de guarda y monitoreo de bloqueo.

  • Consume hasta un 60% menos de energía que los productos de la competencia
  • Ofrece accionadores RFID de código estándar (bajo) o de código exclusivo (alto)
  • Disponibles en dos modelos: 
    • Alimentación para desbloquear (seguridad de las personas)
    • Alimentación para bloquear (protección de máquina)
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas UE
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Clasificación de seguridad
  • Categoría PLe 4 según ISO 13849-1, SIL 3 según IEC 61508 e IEC 62061
Datos de seguridad funcional
  • Detección y monitoreo de bloqueo de barrera
  • PFHd: 9.1 x 10-10
  • El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para usarse en aplicaciones hasta nivel de rendimiento e (de acuerdo con ISO 13849-1) y para usarse en sistemas hasta
    SIL3 (de acuerdo con IEC 62061 e IEC 61508) según las características de la aplicación.
  • Vida útil/PTI: 20 años.
Cumplimiento normativo
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-LZ