Loading

440G-EZ electromagnético
Allen-Bradley

El interruptor de enclavamiento Boletín 440G-EZ está diseñado para mejorar la eficiencia de la seguridad de máquina y ayudar de manera confiable a proteger un proceso de trabajo del tiempo improductivo imprevisto, para mejorar la productividad y mejorar la eficiencia.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

El interruptor de enclavamiento Boletín 440G-EZ está diseñado para mejorar la eficiencia de la seguridad de máquina y ayudar de manera confiable a proteger un proceso de trabajo del tiempo improductivo imprevisto, para mejorar la productividad y mejorar la eficiencia. Este interruptor de seguridad combina una función de enclavamiento magnético de alimentación para bloquear (PTL) con 500 N de fuerza de retención y una tolerancia al desalineamiento generosa de 5 mm.

  • Proporciona protección de proceso y máquina según ISO EN 14119
  • Incluye un dispositivo de bloqueo sin contacto con una función de bloqueo de alimentación para bloquear (PTL).
  • Ofrece clasificación de seguridad nivel de rendimiento e, cat. 4, SIL 3
  • Ofrece interruptores que se pueden conectar en serie
  • Proporciona 500 N de fuerza de retención y tolerancia al alineamiento de 5 mm.
  • Incluye una carcasa con clasificación IP67: carcasa del sensor de aluminio anodizado, carcasa del accionador de fibra de vidrio/PVC
  • Ofrece opciones de conexión de 5 pines y de 8 pines M12 Micro QD
Información adicional
  • Solución de componentes conectados: nuestros componentes conectados ofrecen una solución de microautomatización simple y rentable para fabricantes de máquinas pequeñas e independientes.
  • Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas UE
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Clasificación de seguridad
  • Categoría PLe 4 según ISO 13849-1, SIL 3 según IEC 61508 e IEC 62061
Datos de seguridad funcional
  • Detección y monitoreo de bloqueo de barrera
  • PFHd: 1.5 x 10-8 a 40 °C (104 °F) y 1000 m (0.62 millas) sobre el nivel del mar
  • El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para usarse en aplicaciones hasta nivel de rendimiento e (de acuerdo con ISO 13849-1) y para usarse en sistemas hasta
    SIL3 (de acuerdo con IEC 62061 e IEC 61508) según las características de la aplicación.
  • Vida útil/PTI: 20 años.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ electromagnético
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.