Loading

440G Atlas 5
Allen-Bradley

El interruptor de seguridad con bloqueo Atlas™ 5 es un interruptor de enclavamiento de modo positivo accionado por lengüeta. Bloquea una barrera de máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y luego mantiene la alimentación aislada mientras la barrera está abierta.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(39)
(5)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro interruptor de enclavamiento con bloqueo Atlas™ 5 es un interruptor de enclavamiento de operación por lengüeta de modo positivo. Bloquea una guarda de máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y luego mantiene la alimentación aislada mientras la guarda está abierta. Con  dos contactos de seguridad (N.C.) y  dos contactos auxiliares (N.A.), el interruptor Atlas 5 es ideal para máquinas controladas por PLC.

  • Bloqueo mecánico
  • Alta fuerza de bloqueo de 5000 N (1124 lb)
  • Carcasa de aleación de metal fundido para aplicaciones severas
  • Cabezal de autoalineamiento patentado
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarle a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • CSA
  • cULus
  • TÜV
Clasificación de seguridad
  • Dispositivo Cat. 1 según EN954-1. Enclavamientos de doble canal adecuados para sistemas Cat. 3 o 4 
Datos de seguridad funcional (relacionados con los contactos de seguridad)
  • B10d: > 2 × 10⁶ operaciones a carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 años
  • Puede ser adecuado para uso en sistemas de niveles de rendimiento PLe o PLd (según ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL 2 o SIL 3 (según IEC 62061) según la arquitectura y las características de la aplicación 
Cumplimiento normativo
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 440G Atlas 5
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.