Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Boletín 440E son soluciones basadas en microprocesador que ofrecen características y diagnósticos avanzados que ayudan a mejorar la seguridad y la productividad. Estos interruptores ofrecen características y funciones que simplifican la configuración y permiten un mantenimiento y resolución de problemas más eficientes. Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline 5 están diseñados para diversas aplicaciones, desde manejo de materiales general hasta entornos difíciles de alimentos y bebidas.
- Productos
- Descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Descripción general
- Incluye un sistema de monitoreo de cuerda electrónico que monitorea la longitud del cable y compensa la expansión térmica
- Ofrece envolventes de acero inoxidable resistente (IP69K) o aluminio fundido (IP66) con botón de paro de emergencia opcional
- Admite longitudes de cable de hasta 100 m (328′)
- Proporciona un amplio rango de temperatura de funcionamiento de −20–+75 °C (−4–+167 °F)
- Ofrece indicadores LED de estado de funcionamiento (visibles desde un amplio ángulo de 270°) que proporcionan diagnósticos para la configuración del interruptor y la tensión
- Incluye conector M12 de 5 pines para conexión directa o conector M12 de 8 pines para conexión en serie, manteniendo el más alto nivel de seguridad
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Bulletin 440E son compatibles con aplicaciones que requieren acceso ininterrumpido a un paro de emergencia e incluyen:
- Equipo de manejo de materiales
- Centros de distribución
- Alimentos y bebidas
Información adicional
- Video del interruptor de paro por cable Guardmaster Lifeline 5 - EN: descubra cómo la capacidad de diagnóstico de este interruptor le permite abordar posibles problemas antes de que provoquen tiempo improductivo no planificado. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Conocemos los retos de su planta y podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Datos técnicos de dispositivos de paro de emergencia | 440-TD001_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instrucciones de instalación del interruptor de seguridad de tracción por cable Lifeline 5 | 440E-IN008_-EN-P |
| Instrucciones de instalación de paro de emergencia electrónico monitoreado Lifeline 5 | 440E-IN011_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de los interruptores de tracción por cable Lifeline 5 Boletín 440E | 440E-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de paros de emergencia e interruptores habilitantes | GLSAFE-BR004_-EN-P |
| Información sobre el producto del interruptor de seguridad accionado por cable Lifeline 5 (solo modelos de la serie B) | 440E-PC002_-EN-P |
| Información de producto de los interruptores de seguridad accionados por cable de doble cabeza Lifeline 5 | 440E-PC003_-EN-P |
| Información de producto del interruptor de seguridad de paro de emergencia accionado por cable Lifeline 5 | 440E-PC004_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Listado cULus (UL 508)
- Certificado TÜV
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Clasificación de seguridad
- PLe Cat 4 según EN ISO 13849-1, SIL CL3 según IEC 62061 e IEC 61508
- La intención de la funcionalidad operativa requerida por EN ISO 13850 e IEC 60947-5-5 se logra mediante el uso de tecnología electrónica.
Datos de seguridad funcional
- PLe Cat 4 según ISO 13849-1
- Para datos de seguridad funcional, consulte: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
Cumplimiento de normas
- EN ISO 12100
- IEC 60947-5-1
- IEC 60947-5-5
- ISO 13850
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.