Loading

Componentes de la parte posterior del panel, 30 mm
Allen-Bradley

Nuestros componentes Back-of-Panel de 30 mm Bulletin 800T/H incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(136)
(1354)
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
  • componentes de la parte posterior del panel
componentes de la parte posterior del panel
Chevron LeftChevron Left
componentes de la parte posterior del panel
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros componentes Back-of-Panel Boletín 800T/H de 30 mm incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos. Proporcionan una excelente limpieza de contactos y una confiabilidad de conmutación óptima.


  • Incluye pistones de bloque de contactos con codificación de colores que facilitan la identificación de circuitos
  • Proporciona terminaciones de resorte de abrazadera o de tornillo
  • Incluye estilos normalmente cerrado, normalmente abierto, apertura tardía, cierre temprano, bajo voltaje o automonitoreo
  • Ofrece circuitos simples o dobles
  • Ofrece bloque de contactos con protección contra explosión 800TC-XAF para zonas peligrosas Clase I División 2

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de bloque de contactos a prueba de explosión Bulletin 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de operador 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA Certified — File No. LR1234, LR11924
  • UL Listed — File No. E14840, E10314 Guide No. NKCR, NOIV, NISD

Cumplimiento de normas
  • CCC
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Componentes de la parte posterior del panel, 30 mm
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.