Loading

Componentes Back-of-Panel 800F
Allen-Bradley

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collar giratorio que permite retirar el seguro con una sola mano.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • 800f parte posterior de los componentes del panel
800f parte posterior de los componentes del panel
Chevron LeftChevron Left
800f parte posterior de los componentes del panel
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collarín giratorio que permite retirar el seguro con una sola mano. Puede combinar cualquier componente de la parte posterior del panel con cualquier operador. También ofrecemos accesorios de la parte posterior del panel, incluidos llaves, tornillos, terminales de clip, desconexiones rápidas y varillas de restablecimiento roscadas.


  • Flexibilidad modular
  • Desenganche con una mano
  • Bloques de contactos bifurcados
  • Pistones de bloques de contactos con codificación de colores
  • Integrado Indicador de luz Módulos
  • Matriz de montaje de 30 × 40 mm
  • Terminación de tornillo o abrazadera de resorte

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de pulsadores Bulletin 800F 800F-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR/UL
Cumplimiento de normas
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Componentes Back-of-Panel 800F
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.