Loading

Bocinas y balizas de zona peligrosa 855X
Allen-Bradley

Nuestros dispositivos de señalización de zona peligrosa Bulletin 855X están diseñados para alertarlo sobre las necesidades críticas de equipos y sistemas en la planta y también cuentan con triple certificación para cumplir con los estándares globales de zonas peligrosas.
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
  • Bocinas y balizas 855x hazloc
Bocinas y balizas 855x hazloc
Chevron LeftChevron Left
Bocinas y balizas 855x hazloc
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros dispositivos de señalización para ubicaciones peligrosas Bulletin 855X están diseñados para alertarlo sobre las necesidades críticas de equipos y sistemas en la  planta. Estas alarmas están disponibles en una amplia variedad de funciones de luz y sonido, tamaños, colores, voltajes y opciones de montaje. Estos dispositivos también cuentan con triple certificación para cumplir con los estándares globales de ubicaciones peligrosas.


  • Proporciona bajo consumo de energía y larga vida útil
  • Ofrece bocinas y balizas como componentes separados o unidades combinadas (bocina con baliza acoplada) disponibles en siete colores
  • Ofrece opciones de voltaje de 24 VCC, 120 VCA y 240 VCA

Dispositivos de señalización para lugares peligrosos Boletín 855X

  • Incluye envolvente de plástico con refuerzo de vidrio y ABS resistente a impactos
  • Ofrece temperatura de funcionamiento de −20…+50 °C (−4…+122 °F) para Clase 1 División 2
  • UL tipo 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zona 2, Zona 22
  • Clase 1 Zona 2; Clase 1 Zona 22

Dispositivos de señalización para lugares peligrosos Boletín 855XM

  • Incluye envolvente de aluminio apto para aplicaciones navales con dimensiones compactas
  • Ofrece temperatura de funcionamiento de −40…+70 °C (−40…+158 °F) para Clase 1 División 2
  • NEMA Tipo 4/4X/13, IP 66 certificado
  • ATEX/IECEx, Zona 2 y Zona 22
  • Clase 1 Zona 2; Clase 1 Zona 22

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Infografía de bocina metálica para ubicación peligrosa Bulletin 855XM 855-SP002_-EN-P
Folleto de bocinas metálicas para zona peligrosa Bulletin 855XM 855-SP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de señalización 855-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • Listado c-UL-us — Archivo N.º E305538 para balizas y archivo N.º E305533 para bocinas y unidades combinadas:
    • Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
    • Clase II, División 2, Grupos F & G
    • Clase III, División 1 y 2

Cumplimiento de normas

  • CSA C22.2 N.º 14
  • CSA C22.2 N.º 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
Importante: Estos productos están destinados para uso en aplicaciones de señalización industrial únicamente.

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Bocinas y balizas HazLoc 855X
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.