Nuestras luces de señalización para montaje en pared Boletín 855W están diseñadas para comunicar el estado de diferentes condiciones en la máquina o equipo crítico en un envolvente de tamaño compacto. Nuestras luces de señalización están disponibles en configuraciones de dos a cinco indicadores de estado y usted tiene la opción de añadir el sonido en la misma unidad. Estos dispositivos proporcionan la versatilidad para satisfacer los requisitos de su aplicación sin ninguna restricción de orientación de montaje. Ofrecemos envolventes de dos colores que le permiten elegir el que mejor se adapte a la estética de su máquina o equipo.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- UL Tipo 4/4X/13, IP65
- Configuraciones de 2–5 niveles de luz, disponibles con o sin sonido
- Indicador de estado fijo y parpadeante módulos, 24 V CA/CC, 110/120 V CA y 230/240 V CA Módulos de sonido piezoeléctrico seleccionables por el usuario, continuo o pulsátil
- Seis colores de luz para elegir
- Dos colores de envolvente (gris, cromo) disponibles para satisfacer las necesidades de la aplicación
- Se puede montar en cualquier orientación
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de soluciones de señalización | 855-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- Listado c-UL-us
Importante: Estos productos están destinados para uso en aplicaciones de señalización industrial solamente.
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.