Loading

Alarmas de señalización para montaje en panel 855P
Allen-Bradley

Nuestras alarmas de señalización para montaje en panel Bulletin 855P reducen los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación, y se fijan por la parte trasera y cuentan con protección contra contacto accidental.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(17)
(453)
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
  • Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
Chevron LeftChevron Left
Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P incluyen alarmas sonoras,  balizas LED , estroboscopios de xenón y alarmas sonoras con combinación de  LED , así como alarmas de doble circuito. Estas alarmas reducen significativamente los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación. Nuestras alarmas para montaje en panel se fijan por la parte posterior y cuentan con protección contra contacto accidental, lo que añade un alto nivel de integridad ambiental a su panel.


  • Se monta en agujero estándar de 22.5 mm
  • Alarmas de panel impermeables en tres tamaños
  • Salida de sonido 72–105 dB @ 1 metro
  • Productos combinados de alarma sonora y LED
  • Productos de estroboscopio o LED de montaje en panel
  • Bloques de terminales enchufables, clasificación IP2X protección contra contacto accidental
  • Las funciones de circuito simple incluyen:
    • Alarma sonora con tono continuo o pulsátil seleccionable (también oscilante en 65 mm)
    • Alarma sonora combinada con LED
    • Estroboscopio parpadeante de xenón
    • LED, fijo o parpadeante seleccionable
  • Las funciones de doble circuito incluyen:
    • LED bicolor con iluminación de medio lente
    • LED bicolor con iluminación de lente completa
    • Alarma sonora combinada con LED

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de señalización 855-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE
  • Listado c-UL-us
Importante: Estos productos están destinados para uso únicamente en aplicaciones de señalización industrial.

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.