Loading

Bocinas electrónicas de uso general 855H
Allen-Bradley

Nuestras bocinas electrónicas de uso general Bulletin 855H producen una salida de sonido de 108 dB (A) máximo, lo cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de señalización de un solo estado industriales e institucionales de rango medio.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Bocinas electrónicas de uso general 855h
Bocinas electrónicas de uso general 855h
Chevron LeftChevron Left
Bocinas electrónicas de uso general 855h
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras bocinas electrónicas de uso general Boletín 855H producen una salida de sonido de 108 dB (A) máximo, lo cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de señalización de estado único industriales e institucionales de rango medio. La versión mejorada produce una salida de sonido de 113 dB (A) máx. Nuestras bocinas tienen capacidades de control de volumen y multitonales. Puede readaptar las bocinas directamente en la mayoría de los recortes de panel de máquina o montarlas en las cajas traseras eléctricas tradicionales de 4″.


  • Tres tonos disponibles en la gama de bocinas electrónicas GP
  • Control de volumen continuo mediante potenciómetro que se adapta al ruido ambiental fluctuante
  • No es necesario aumentar el tamaño de la fuente de alimentación debido al menor consumo de corriente
  • Sin fuerza contraelectromotriz al apagarse
  • Clasificación UL tipo 4/4X/13/3R, IP66 (montaje en superficie) o UL tipo 3R/13, IP54 (montaje semiempotrado)
  • Carcasas fabricadas con plásticos resistentes al calor y a los choques, sin corrosión y estables a los rayos UV, adecuados para ambientes difíciles y aplicaciones al aire libre
  • La versión mejorada incluye: 113 dB (A) máx, dos etapas, tres tonos y control de volumen

Tonos de la bocina industrial [.WAV]

Nuestras bocinas vienen en una amplia gama de tonos. Para escuchar una opción, seleccione cualquier tono de la bocina de la tabla a continuación.

  Versión estándar Versión mejorada
Tono 1 Barrido (800/1000 Hz @ 7 Hz) Zumbador
Tono 2 Zumbador Barrido (1200/500 Hz barrido @ 1 Hz)
Tono 3 Barrido (1200/500 Hz @ 1 Hz) Barrido (800/1000 Hz @ 7 Hz)

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de señalización 855-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • Listado c-UL-us — Archivo N.º S6583; Guías N.º UCST, UCST7
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2 N.º 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
Importante: Estos productos están destinados únicamente para su uso en aplicaciones de señalización industrial.

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Bocinas electrónicas de uso general 855h
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.