- Disponibles en tamaños de 30 mm, 50 mm y 70 mm
- Módulos luminosos de indicación de estado intermitentes y fijos
- Módulos piezoeléctricos de sonido continuo o pulsátil
- Configuraciones apilables, de 1 a 5 módulos de alto
- Varias opciones de montaje
- Bloques de terminales de montaje superior en todas las bases
- Bases DeviceNet disponibles
- Product Selection
- Overview
Nuestras columnas luminosas Control Tower™ Boletín 855 cuentan con indicadores de estado múltiple para su aplicación. Están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para satisfacer las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes. Tenemos una amplia variedad de funciones de luz y sonido, colores, voltajes y opciones de montaje. Ofrecemos columnas luminosas como módulos de luz y sonido por separado o preensambladas para una mayor flexibilidad.
Rockwell Automation anuncia que, a partir del 30 de junio de 2021, las columnas luminosas preensambladas Boletín 855F de 70 Mm ya no estarán disponibles para la venta.
Como soporte para la transición, le recomendamos que migre a nuestra Línea de productos Boletín 856T. La línea de productos 856T es un reemplazo funcional que ofrece tecnología LED nueva y moderna y puede controlar hasta siete niveles en el mismo arreglo de pila. También ofrece opciones de montaje más flexibles que nuestra línea de productos 855F actual.
Módulos de sonido estilo transductor 855T
Nuestros módulos de sonido están disponibles en un máximo de 15 tonos, con volumen, frecuencia y velocidad ajustables. Para escuchar una opción, seleccione cualquier tono de la siguiente tabla.
| Gong 1 | Gong 2 | Gong 3 | Cambiante (500 Hz) | Continuo (500 Hz) |
| Continuo (1500 Hz) | Emergencia | Interrumpido (500 Hz) | Interrumpido (1500 Hz) | Ascendente |
| Descendente | Señal (100 Hz) | Onda senoidal | Sirena | Triángulo |
Comparación de productos
Columnas luminosas compactas Control Tower™ |
Torres luminosas Control Tower |
|||
Boletín |
855D |
855F |
855E |
855T |
Tamaño |
de 30 mm |
de 70 mm |
de 50 mm |
de 70 mm |
Especificaciones ambientales |
UL tipo 4/4X/13, IP65 |
UL tipo 4/4X/13, IP65 |
UL tipo 4/4X/13, IP65 en todas las bases, las luces y las tapas de los módulos de sonido |
UL tipo 4/4X/13, IP65 en todas las bases, las luces, el sonido piezoeléctrico y las tapas (el sonido y la luz con módulos combinados de sonido son IP54) |
Facilidad de montaje, cableado de la base y cambios de lámpara |
No se requiere montaje: todas las torres vienen montadas, cableadas y probadas de fábrica |
No se requiere montaje: todas las torres vienen montadas, cableadas y probadas de fábrica |
Mantenimiento y montaje sin herramientas, lentes de desmontaje por giro para un fácil cambio de bombillas, bloque de terminales de montaje en la parte superior para un fácil cableado de la base. |
Mantenimiento y montaje sin herramientas, lentes de desmontaje por giro para un fácil cambio de bombillas, bloque de terminales de montaje en la parte superior para un fácil cableado de la base. |
Tipos de iluminación |
Indicador LED |
Indicador LED |
Incandescente, indicador LED con montaje en socket o estroboscopio |
Incandescente, indicador LED con montaje en socket o estroboscopio |
Colores de lente |
Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente |
Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente |
Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente |
Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente |
Opciones de base montada en polo |
Superficie, tubo métrico de 10 cm y tubo métrico de 25 cm |
Superficie, tubo métrico de 10 cm y tubo métrico de 25 cm |
Bases de 10, 25, 40, 60 y 80 cm |
Bases de aluminio o de acero inoxidable de 10, 25, 40, 60 y 80 cm. |
Otras opciones de montaje de base |
Soporte vertical, adaptador de canaleta y base de rápida liberación |
Soporte vertical, adaptador de canaleta y base de rápida liberación |
Bases para montaje superficial (estas también cuentan con opciones de roscas M20, PG16 y 1/2 NPT), bases para montaje vertical y bases de rápida liberación. |
Bases para montaje superficial (estas también cuentan con opciones de threads de M20, PG16 y 1/2 NPT), bases para montaje vertical y bases de rápida liberación |
Colores de envolvente |
Envolvente de base negro o gris |
Envolvente de base negro |
Envolvente de base negro o gris |
Envolvente de base negro o gris |
Opciones de sonido |
Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble |
Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble |
Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble |
Los módulos de sonido estilo transductor o piezoeléctrico están disponibles en tono simple o doble (los módulos de sonido son UL tipo 12, IP54). Los estilos piezoeléctricos y los módulos también están disponibles en 4/4X. |
Conectividad |
Conectividad estándar |
Conectividad estándar |
Conectividad estándar |
Conectividad estándar o DeviceNet. |
Opciones de voltaje |
Bases disponibles en 24 VCA/VCC, 120 VCA y 240 VCA como ofertas estándares. |
Bases disponibles en 24 VCA/VCC, 120 VCA y 240 VCA como ofertas estándares. |
Todos los módulos disponibles en 12 VCA/VCC, 24 VCA/VCC, 120 VCA y 240 VCA como ofertas estándares. |
Todos los módulos disponibles en 12 VCA/VCC, 24 VCA/VCC, 120 VCA y 240 VCA como ofertas estándares. |
Caja de conexión de polos |
– |
– |
Montaje superficial, vertical y magnético |
Montaje superficial, vertical y magnético |
Normas |
c-UL-us Listed, CE |
c-UL-us Listed, CE |
c-UL-us Listed y CE en todos los componentes |
c-UL-us Listed y CE en todos los componentes |
Temperatura de funcionamiento |
-25 a +50 °C |
–25 a +60 °C |
-25 a +50 °C |
-25 a +70 °C |
Material |
Policarbonato: bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y conector hembra de bombilla |
Policarbonato: bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y conector hembra de bombilla |
Policarbonato (sin módulo de sonido): bases, tapa, cubierta de lentes, lentes y conector hembra de bombilla |
Policarbonato: bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y conector hembra de bombilla |
- Marcado CE (solo 855T, 855E y 855F)
- Lista c-UL-us — Archivo N.º E14840; Guías N.º NKCR, NKCR7
Conformidad con estándares
- CSA C22.2 N.º 14
- EN/CEI 60947-1
- EN/CEI 60947-5-1
- UL 508
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.