Loading

854J/K Control Tower Stack Lights
Allen-Bradley

Estas columnas luminosas cuentan con clasificación de envolvente IP66 y están clasificadas para uso en interiores y exteriores.
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
  • Fotografía de grupo de varias configuraciones de color y tamaño de balizas industriales 854J/K apiladas con pedestales y sin pedestales.
Fotografía de grupo de varias configuraciones de color y tamaño de balizas industriales 854J/K apiladas con pedestales y sin pedestales.
Chevron LeftChevron Left
Fotografía de grupo de varias configuraciones de color y tamaño de balizas industriales 854J/K apiladas con pedestales y sin pedestales.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras Control Tower™ Bulletin 854J (40 mm) y 854K (60 mm) ofrecen una indicación confiable, de alto rendimiento y alta visibilidad de múltiples estados de máquina en un paquete rentable. Estas Control Tower™ cuentan con clasificación de envolvente IP66 y están clasificadas para uso en interiores y exteriores, lo que las convierte en una solución de señalización ideal para una amplia gama de aplicaciones. Con una amplia variedad de bases de montaje disponibles, pueden instalarse en cualquier orientación —vertical, lateral o invertida— para adaptarse mejor a la aplicación.


  • Proporciona protección contra ingreso Tipo 4/4X/13, IP66
  • Incluye clasificación para uso en interiores o exteriores
  • Incluye una amplia gama de opciones y tecnologías de iluminación
  • Ofrece módulos de sonido piezoeléctricos que mantienen la clasificación de ingreso cuando se montan en la pila
  • Utiliza bloques de terminales tipo cage-clamp para facilitar el cableado de las bases en campo
  • Ofrece una amplia gama de opciones de montaje
  • Incluye un modelo de micro quick disconnect para aplicaciones en la máquina

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de las Control Tower Stack Lights Boletín 854J/854K 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones de señalización 855-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marca CE
  • Listado cULus — Archivo N.º E14840; Guías N.º NKCR, NKCR7
  • Cumple con RoHS
  • Marca UKCA
Cumplimiento de normas
  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Importante: Estos productos están destinados únicamente para aplicaciones de señalización industrial.

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Columnas luminosas Control Tower 854J/K
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.