Nuestros indicadores LED On-Machine™ 853C y 853D ayudan a los operadores a responder más rápido y ofrecen a los equipos de mantenimiento una mayor visibilidad del estado de los dispositivos. Disponibles como indicadores LED y botones táctiles, admiten tanto cableado discreto como conectividad IO-Link, lo que facilita la ampliación desde una indicación básica hasta operaciones más inteligentes y conectadas. Las alertas visuales y audibles configurables, la lógica de escalamiento y el diagnóstico a nivel de dispositivo ayudan a mejorar la conciencia de la máquina y a acelerar la resolución de problemas.
- Productos
- Descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Descripción general
Descripción general
- Opciones de dispositivo compacto de 35 mm y 55 mm Versiones con indicador LED y botón táctil
- Modelos discretos estándar, discretos programables e IO-Link
- Indicación visual multicolor
- con versiones audibles disponibles Colores configurables, patrones, tonos
- y lógica de escalamiento Configuración fuera de línea, reproducción, revisión
- y archivos de configuración guardados Diagnósticos IO-Link, alarmas
- e información de operación Conexión M12, construcción con clasificación IP69K y certificaciones globales
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Datos técnicos de especificaciones de señalización | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Manual del usuario de indicadores On-Machine™ con interfaz IO‑Link | 853-UM001_-EN-P |
| Inicio rápido de indicadores On-Machine™ 853D | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Infografía de indicadores LED On-Machine™ 853C y 853D | 853-SP001_-EN-P |
| Indicadores LED On-Machine™ 853C y 853D | 853-SP001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE
- Listado cULus (File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
- KCC
- RCM
- Marcado UKCA
Cumplimiento de normas
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18