Loading

Operadores 800T/H
Allen-Bradley

Nuestros operadores Bulletin 800T/H de 30 mm están diseñados y fabricados para funcionar en los ambientes industriales más exigentes.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(377)
(3776)
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
  • Operadores de 800 t/h
Operadores de 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
Operadores de 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros operadores Bulletin 800T/H de 30 mm están diseñados y fabricados para funcionar en los ambientes industriales más exigentes. Audaces pero funcionales, robustos pero atractivos, nuestros operadores representan la oferta más innovadora y única del mundo.


  • Proporciona agujero de montaje de 30.5 mm
  • Ofrece Tipo 4/13 hermético al agua/hermético al aceite (Boletín 800T)
  • Ofrece Tipo 4/4X/13 resistente a la corrosión/hermético al agua/hermético al aceite (Boletín 800H)
  • Incluye estaciones y operadores industriales pesados
  • Incluye LED universal para selección de productos simplificada y mayor flexibilidad
  • Ofrece bloque de contactos a prueba de explosión 800TC-XAF para ubicaciones peligrosas Clase I División 2

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de bloque de contactos a prueba de explosión Bulletin 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Perfil de producto del sistema LED universal de 30 mm Bulletin 800T/H 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de botones pulsadores de 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • Certificación CSA — Archivo N.º LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 — N.º 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL Listed — Archivo N.º E14840, E10314; Guía N.º NKCR, NOIV, NISD
Cumplimiento de normas
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Operadores de 800 t/h
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.