Loading

Operadores para ubicación peligrosa 800G
Allen-Bradley

Los botones pulsadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800G están diseñados para aplicaciones industriales en las que pueden estar presentes gases, vapores o polvos inflamables.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(432)
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
  • Botones pulsadores 800 g para zonas peligrosas
Botones pulsadores 800 g para zonas peligrosas
Chevron LeftChevron Left
Botones pulsadores 800 g para zonas peligrosas
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los botones pulsadores para zonas peligrosas Boletín 800G están diseñados para aplicaciones industriales en las que pueden estar presentes gases, vapores o polvos inflamables. Estas soluciones están disponibles como estaciones completas ensambladas en fábrica o como componentes individuales. Los componentes individuales se pueden utilizar en instalaciones de montaje en panel o montaje en base.


  • Proporciona agujero de montaje de 30.5 mm (operadores frontales de panel)
  • Incluye opciones de montaje en riel DIN TS35 (montaje en base) o cubierta de envolvente (montaje en panel)
  • Ofrece configuraciones de estación estándar o en grupo para una fácil instalación
  • Capaz de soportar un amplio rango de temperaturas de −55–+60 °C (−67–+140 °F)*

Soluciones cULus

  • Productos con certificación cULus para aplicaciones en lugares peligrosos Clase I División 2 o Clase I Zona 1
  • Productos con certificación ATEX para aplicaciones en Zona 1 en conformidad con las normas de la serie EN 60079 que han sido reemplazadas
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminación de cable)

Modelos “-EX”

  • Productos con certificación ATEX, IECEx, INMETRO y NEPSI para aplicaciones en lugares peligrosos Zona 1 y Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (accesorio de cubierta de montaje en panel instalado)

*Rango de temperatura más común para soluciones de estación ensamblada. El rango de temperatura puede variar según los componentes seleccionados, el nivel de protección contra ingreso y los requisitos de voltaje o corriente. Consulte nuestro documento de especificaciones técnicas para obtener más detalles.

¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de esquemas CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro Catálogo de productos.

Catálogo de productos

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de la extensión de la línea de productos de botones pulsadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800G 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de productos para ubicaciones peligrosas EC-BR008_-EN-P
Folleto de paros de emergencia e interruptores habilitantes GLSAFE-BR004_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones

Soluciones cULus

  • Productos con certificación cULus para aplicaciones en ubicaciones peligrosas Clase I División 2 o Clase I Zona 1
  • Productos con certificación ATEX para aplicaciones en Zona 1, en conformidad con las normas de la serie EN 60079 que han sido sustituidas
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminación de cable)

 Modelos “-EX”

  • Productos con certificación ATEX, IECEx, INMETRO para aplicaciones en ubicaciones peligrosas Zona 1 y Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (con accesorio de cubierta de montaje en panel instalado)

Boletín 800G ("-EX") ATEX, IECEx Zona 1

Tipo de componente ATEX IECEx INMETRO
Bloque de contacto CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
Módulo de potencia CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Bloque de contacto y módulo de potencia CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Estaciones CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
Operadores CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
Cubierta de montaje en panel (n.º de cat. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Boletín 800G c-UL-us, Clase I Div 2

  • Certificado ATEX (revisiones anteriores del estándar)
  • cULus Listed — archivo n.º E10314; guía n.º NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Cumplimiento de normas

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 n.º 14
  • CSA C22.2 n.º 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Operadores 800G para ubicaciones peligrosas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.