Loading

Operadores 800B de 16 mm
Allen-Bradley

Nuestros operadores Bulletin 800B de 16 mm pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales ligeras y de instrumentación con su diseño altamente configurable y flexible.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(8)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros operadores Bulletin 800B de 16 mm pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales ligeras e instrumentación gracias a su diseño altamente configurable y flexible. Estos operadores son excelentes para aplicaciones con espacio de panel limitado o una huella pequeña. Están fabricados de plástico a prueba de corrosión para garantizar una larga vida útil del botón pulsador.


  • Diseñados según normas mundiales (UL, CSA, CE y CCC)
  • Materiales duraderos
    • Los operadores están hechos de plástico a prueba de corrosión para garantizar una larga vida útil del botón pulsador
    • La coloración e iluminación uniformes facilitan la identificación durante toda la vida útil del operador
  • Fácil instalación
  • Diseño ergonómico
    • Superficie de botón contorneada
  • Sellado confiable
    • IP66 y tipo 4/4X/13
    • Sellos de diafragma: dispositivos de recorrido lineal, luces piloto
    • Sellos en V: selectores, sellado de alta presión
    • Sellos K: paro de emergencia, acción de doble limpieza
  • Conmutación de bajo voltaje confiable
    • Contactos de acción instantánea con recubrimiento de oro
    • Funcionamiento confiable en aplicaciones por debajo de 24 VCC, 5 mA hasta 5 VCC, 1 mA
  • Funcionalidad de paro de emergencia mejorada
    • Función antienganches estándar (acción de disparo)
    • Cumple con EN13850 y EN 60947-5-5
    • Mecanismo de accionamiento directo (activación positiva)

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Cumplimiento de normas

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Operadores 800B 16 mm
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.