Loading

Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Allen-Bradley

Nuestras estaciones ensambladas de 30 mm están disponibles en aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y construcción de resina de poliéster termoplástico.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(5)
(4)
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
  • Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Chevron LeftChevron Left
Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras estaciones ensambladas de 30 mm están disponibles en construcción de  aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y resina de poliéster termoplástica. Estas estaciones vienen completamente ensambladas para facilitar la instalación o se pueden fabricar a medida para satisfacer sus necesidades.


  • Configuración de selector de 1 o 2 botones o 3 posiciones
  • Estaciones completamente ensambladas para una fácil instalación
  • Estaciones personalizadas
  • Montaje horizontal o vertical flexible
  • Disponible con envolventes de montaje en superficie, montaje al ras, tipo colgante y especiales

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de botones pulsadores de 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE – EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • CSA Certified – Archivo No. LR1234, LR11924
  • UL Listed – Archivo No. E14840, E10314 Guía No. NKCR, NOIV, NISD
Cumplimiento de estándares
  • CCC
  • UL 508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.