Loading

SERCOS PARA MOVIMIENTO
Allen-Bradley

SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
(48)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.

  • Estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491)
  • Diseñado para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados (en tiempo real) a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido
  • Los módulos de movimiento de interface SERCOS proporcionan conectividad y control de variadores para el controlador ControlLogix®
  • Soporte de variadores para SERCOS incluye: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y los servovariadores Ultra™ 3000 SERCOS
  • Hay disponibles productos adicionales de nuestros socios de Encompass™

Información adicional

Nuestra PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad SERCOS a través del Programa Encompass de referencia de producto. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con nuestros productos.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS PARA MOVIMIENTO Chevron RightChevron Right