Loading
Solución EtherNet/IP en gabinete
Producto nuevo

Solución EtherNet/IP en gabinete
Allen-Bradley

La solución EtherNet/IP en gabinete es una gateway rentable que conecta componentes tradicionalmente cableados, lo que permite conectividad de datos transparente y una mayor eficiencia en los diseños de paneles de control modernos.
  1. Product Selection
  2. Descripción general
  3. Documentación
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Descripción general

Reinvente el diseño de su panel de control

Los componentes tradicionales para instalación en gabinete como, por ejemplo, arrancadores de motores y botones pulsadores, históricamente se habían usado con lógica cableada porque no había existido un método de conexión a Ethernet fácil y eficaz en cuanto a costos. Hasta ahora.

Nuestra solución EtherNet/IP™ en gabinete agiliza la conexión en redes industriales al ofrecer un cable plano de 7 conductores, compacto y eficiente en cuanto al uso de espacio, que mejora la comunicación entre dispositivos, que permite un mantenimiento rápido y simplifica la instalación, lo que resulta en una reducción de hasta un 80% en el tiempo de cableado.


eBook de la solución EtherNet/IP™ en gabinete
video secuencial de instalación de solución Ethernet ip en gabinete
eBook
eBook de la solución EtherNet/IP™ en gabinete

Vea cómo la solución EtherNet/IP™ en gabinete está diseñada para agilizar el cableado, ahorrar espacio en el panel y facilitar la configuración. Respaldada por estándares Ethernet globales y una integración transparente con el ecosistema Logix de Rockwell Automation, esta solución es una piedra angular para las aplicaciones modernas de sistemas de control.

Descargue ahora

Adopte el futuro sin interrupciones

Esta solución aprovecha el EtherNet/IP (protocolo industrial Ethernet), un estándar ampliamente adoptado para aplicaciones de automatización industrial en tiempo real, lo que permite que dispositivos como controladores, sensores, accionadores y HMI se comuniquen a través de una red Ethernet común.

Aprovechar la tecnología Ethernet de un solo par (SPE) permite a los usuarios tomar decisiones en tiempo real, aumentar el rendimiento general y mejorar la eficiencia del sistema al gestionar la transmisión de datos y energía eléctrica en un solo cable.


Mejore sus componentes industriales y amplíe la conectividad de red

Su infraestructura no debe limitar el crecimiento. Esta solución está diseñada con capacidad de escalado, adaptándose a sus necesidades en expansión sin problemas. A medida que Ethernet se convierte en el estándar de la industria, elegir la solución EtherNet/IP en gabinete significa que puede ofrecer compatibilidad y capacidad de actualización a largo plazo sin tener que rehacer todo su sistema.

“La solución EtherNet/IP en gabinete aumentará nuestra productividad. Cuando se amplía este concepto a un gran centro de control de motores o paneles con muchos cables, claramente tendrá un gran impacto en el proceso de ensamblaje”.

Carlos Leopoldo - Director comercial, Volga

Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Caso práctico
Caso práctico
Volga reduce el tiempo de cableado del panel de control en un 66 %
Socio integrador de sistemas de Rockwell Automation simplifica el diseño y el despliegue de paneles con la solución en gabinete EtherNet/IP™ recién lanzada.
Leer ahora

Diseñar un gabinete de control más sustentable

La solución EtherNet/IP en gabinete mejora la eficiencia de los recursos mediante una integración transparente y un intercambio de datos en tiempo real, lo que reduce los desechos, agiliza la producción y disminuye el impacto medioambiental en la fabricación y la eliminación. Al implementar esta nueva solución, puede disminuir el cableado y el uso de cobre al consolidar las conexiones de control eléctrico en un solo cable de red, lo que permite que los dispositivos se conecten a través de una infraestructura unificada y disminuye significativamente la necesidad de cableado separado para cada componente.

Importantes ahorros validados mediante un estudio global

Probado hasta:

-50
de reducción del tiempo de prueba
30%
de reducción del tiempo de ingeniería de proyecto

*Como lo probó Volga, integrador de sistemas de Rockwell Automation, con un panel de tamaño mediano (definido como arrancadores de motor 4-1)

Acelere su producción con el poder de la innovación

Configuración simplificada del gabinete

Al conectar los componentes en gabinete con un solo cable, la instalación es más sencilla y menos propensa a errores.

Capacidad de escalado

La solución EtherNet/IP en gabinete está diseñada para crecer con sus operaciones, lo que permite la expansión según la necesite. A medida que Ethernet se convierte en el estándar de la industria, elegir la solución EtherNet/IP en gabinete significa que puede ofrecer compatibilidad y capacidad de actualización a largo plazo sin tener que rehacer todo su sistema.

Cableado reducido

Los diseños de gabinetes de control tradicionales a menudo exigen un cableado duro extenso. La solución EtherNet/IP en gabinete simplifica esto al permitirle usar un solo cable de medio físico plano tanto para control como para datos, lo que reduce la complejidad y el costo.

Funcionalidad entre dispositivos similares

La solución EtherNet/IP en gabinete permite el monitoreo y el control abiertos mediante la funcionalidad entre dispositivos similares para distribuir la lógica de control a los componentes en el gabinete en lugar de centralizarla en el controlador. Esto facilita la gestión de múltiples dispositivos y sistemas en toda su aplicación y otorga control local en caso de que su PLC se desconecte.

Mayor rendimiento

La comunicación avanzada que proporciona EtherNet/IP ayuda a mejorar el flujo de datos y la eficiencia operacional. Al consolidar el control y los datos en una sola red Ethernet, esta solución ayuda a reducir la complejidad de su sistema, lo que mejora la confiabilidad y la velocidad de su línea de producción.

Sostenibilidad

La solución EtherNet/IP en gabinete permite que los dispositivos se conecten a través de una infraestructura unificada, y combina energía eléctrica y datos en un solo cable. Esto reduce la necesidad de cableado separado de componentes individuales, lo que optimiza el uso de recursos y minimiza los desechos.

Simplifique su diseño

La experiencia Studio 5000 Logix Designer le permite configurar fácilmente su programa y mantener los dispositivos del sistema de control en un ambiente unificado y familiar.

A través de Logix Designer, puede configurar y poner en marcha la solución EtherNet/IP en gabinete mediante un conjunto de herramientas coherente, incluidos perfiles Add-On (AOP) a nivel de dispositivos, para obtener acceso rápidamente a los dispositivos y datos de la red.

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Obtenga más información

Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Protección y control de motores de bifurcación
Nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución a medida para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.
Obtenga más información

Simple. Expandible. Certificado.

La protección y el control eficientes de los motores derivados son esenciales para cualquier operación industrial. Al asegurarse de que los motores funcionen al máximo del rendimiento en lo que respecta a seguridad y eficiencia, puede ayudar a evitar el tiempo improductivo, reducir los costos energéticos y mejorar la productividad general.

Descubra cómo la solución EtherNet/IP en gabinete se integra con la cartera de protección y control de motores de bifurcación, incluidos los 100-E, 140ME, 140MT y E100.


También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones del sistema EtherNet/IP en gabinete 1834-TD001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario del sistema EtherNet/IP en gabinete 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
eBook de la solución EtherNet/IP™ en gabinete 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Sistema EtherNet/IP en gabinete: instalación de gateway 1834-PC001_-EN-P
Sistema EtherNet/IP en gabinete: instalación de módulos de interface de comunicación de contactor 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Solución EtherNet/IP en gabinete