Loading

Productos de switch integrados
Allen-Bradley

La tecnología con switch integrado añade las características más populares del switch ethernet directamente en su hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento, sin necesidad de configuración adicional.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de doble puerto con características de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.

  • Incluye tecnología incorporada de switch Ethernet en ciertos componentes, tales como tomas y módulos de interface de comunicación, que se comunican a través de una red EtherNet/IP™
  • Permite más opciones de configuración de topologías para aplicaciones EtherNet/IP, tales como lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR)
  • Permite la conexión a una topología lineal o de anillo sin hardware adicional
  • Permite una capacidad de anillo de alto rendimiento (cierre/apertura < 3 ms) junto con diagnósticos y recuperación rápida para reducir el tiempo improductivo
  • Admite el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 para la sincronización de tiempo precisa y Calidad de servicio (QoS) para ayudar a priorizar la transmisión de datos.
  • Incluye tecnología estándar abierta, que está disponible para otros vendedores y permite interoperación EtherNet/IP
Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Productos de switch integrados