Nuestros contactores para iluminación Bulletin 100L controlan una variedad de cargas de iluminación. Úselos para todas las cargas de iluminación populares y otras aplicaciones sin motor, incluidas cargas de iluminación de filamento de tungsteno, cargas de descarga eléctrica (fluorescentes), hornos eléctricos y calentadores de agua eléctricos. Estos contactores cumplen con los requisitos de CSA y UL.
- Productos
- descripción general
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Descripción general
- Retención eléctrica
- Capacidad nominal de 20 A
- Configuraciones de 4, 8 y 12 polos
- Abierto o en envolvente
También puede interesarle
Certificaciones
Certificaciones
- cULus Listed — Archivo No. E14843; Guía No. NRNT, NRNT7
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2, No. 14
- Cumple con las restricciones de materiales de la directiva europea 2002/95/IEC-EU-RoHS
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.