Loading

Stratix 4100 ETAP

El Stratix Ethernet/IP Test Access Point de próxima generación de Rockwell Automation, el Stratix 4100, ofrece mayor velocidad, conversión de medios y capacidades DLR.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(28)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Frontal de Allen Bradley Stratix 4100 ETAP
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
  • Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Frontal de Allen Bradley Stratix 4100 ETAP
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Chevron LeftChevron Left
Frontal de Allen Bradley Stratix 4100 ETAP
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Left-Angle.jpg
Allen-Bradley-Stratix-4100-ETAP-Side.jpg
Logotipo de Allen-Bradley

Presentamos Stratix® 4100: Next-Generation Ethernet/IP Test Access Point (ETAP)

Stratix 4100 está diseñado para elevar la confiabilidad y la resiliencia de la red. Con una velocidad de transmisión de 1 Gbps, funciones avanzadas de diagnóstico de redes y la capacidad de integrar dispositivos no DLR en redes DLR, Stratix® 4100 es la solución moderna para sus necesidades de red.

Compatible con fibra monomodo y multimodo, los usuarios pueden convertir y mejorar fácilmente su infraestructura de red. Además, Stratix® 4100 ETAP ofrece sólidas capacidades de conversión de medios (de cobre a fibra y viceversa), lo que garantiza una integración perfecta en diversos entornos de red.

Mejorado con AOP en Logix Designer, Stratix® 4100 proporciona conexión de estado, lo que permite a los clientes ver el diagnóstico del rendimiento del dispositivo en la estructura de tags del controlador y una instalación simplificada mediante un factor de forma moderno (dos puertos en la parte frontal del dispositivo y en posición angular) 


Descripción general

  • Integre un dispositivo sin capacidad DLR en una red DLR
    • Aumenta la resiliencia de la red y mejora el tiempo productivo sin imponer la adquisición de nuevos dispositivos
  • Asigne el dispositivo ETAP como Ring Supervisor en la red
    • Gestione las tasas de actualización del tráfico en el anillo, lo que permite un uso eficiente de la operación del dispositivo de red
  • Resuelva problemas de red cuando se configura en un modo de depuración
    • Transición sencilla al modo de depuración mediante las herramientas de Rockwell Automation
    • Las herramientas de terceros permiten monitorear el flujo de tráfico CIP
  • Obtenga mayor velocidad para la modernización
    • Tasa de transmisión de datos de 1 Gbps
  • Admite la conversión de medios de fibra a cobre y viceversa
    • Permite tramos de cableado más largos con fibra (más de 100 m [328.1′])
  • Incluye funciones avanzadas de diagnóstico de red
    • LLDP (Link Layer Discovery Protocol): admite la capacidad de identificar dispositivos conectados directamente
    • ADDA (Automatic Device Descriptive Analytics): visible mediante el perfil Add-On y la página web del producto, visibilidad de los parámetros clave de rendimiento
    • Status Assembly: los datos de estructura de tags de diagnóstico del dispositivo pueden exponerse al software de nivel superior
    • CIP Security: admite CIP Security de forma nativa, integrándose en redes CIP Security a través de FactoryTalk® Policy Manager

Especificaciones técnicas

Atributos

1783-ETAP3T

1783-ETAP1T2SFP

Consumo de energía, máx.

3.7 W

7.25 W

Consumo de corriente, máx.

180 mA @24 V CC

375 mA @24 V CC

Tensión nominal de la fuente de alimentación de CC

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

24 V CC (20.4–27.6 V CC)

Conexiones Ethernet

Conector RJ45 según IEC 60603-7-2

Conector LC según IEC 61754-20 con SFP
 Conector RJ45 según IEC 60603-7-2

Conexiones de alimentación de CC

• Un cable de cobre macizo de 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Dos cables de cobre macizo de 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG)

• Cable de cobre trenzado con clasificación de 75 °C (167 °F) o mayor

• Aislamiento de 1.2 mm (3/64″), máx.

• Un cable de cobre macizo de 0.33–3.3 mm2 (22–12 AWG)

• Dos cables de cobre macizo de 0.33–1.3 mm2 (22–16 AWG)

• Cable de cobre trenzado con clasificación de 75 °C (167 °F) o mayor

 • Aislamiento de 1.2 mm (3/64″), máx.

 

Temperatura de funcionamiento

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

−25 °C ≤ Tₐ ≤ +70 °C

Temperatura máxima del aire circundante

70 °C (158 °F)

70 °C (158 °F)


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 4100 ETAP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.