Loading

SERCOS PARA CONTROL DE MOVIMIENTO
Allen-Bradley

SERCOS (sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para control de movimiento (IEC 61491).
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(89)
(63)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

SERCOS (sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para la comunicación en serie de alta velocidad de datos de bucle cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. SERCOS es compatible con los módulos de control de movimiento de interfaz que proporcionan conectividad SERCOS y control para el controlador ControlLogix®.


  • Estándar de comunicación aprobado internacionalmente para control de movimiento (IEC 61491)
  • Diseñado para comunicación serial de alta velocidad de datos de bucle cerrado estandarizados (en tiempo real) a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido
  • Los módulos de motion control SERCOS proporcionan conectividad y control de SERCOS drive para el controlador ControlLogix®
  • La compatibilidad de SERCOS drive incluye: Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y Ultra™ 3000 SERCOS servo drives
  • Hay productos adicionales disponibles de nuestros Encompass™ Partners

Información adicional

Nuestra  PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos con conectividad SERCOS a través del  Encompass Product Reference program. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usar con nuestros productos.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
User Manuals Publicación
Manual del usuario de control de movimiento analógico y SERCOS MOTION-UM001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de red industrial
  5. Chevron LeftChevron Left SERCOS PARA CONTROL DE MOVIMIENTO
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.