Loading

Cree máquinas inteligentes con ArmorBlock E/S y tecnología IO-Link
Allen-Bradley

Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Mejore sus aplicaciones y cree máquinas inteligentes con ArmorBlock® E/S. Obtenga una mayor flexibilidad, mantenimiento optimizado y solución de problemas, reducción de los costes de cableado y escalabilidad mejorada para lograr un mejor rendimiento que antes. Los bloques de E/S distribuidos On-Machine™ se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como para aplicaciones de seguridad, como ensamblaje de automoción, manejo de materiales, embalaje, clasificación, procesamiento de madera y mucho más.

Descubra más sobre ArmorBlock Módulos de E/S y Tecnología IO-Link. 

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo intelectual y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de red industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Cree máquinas inteligentes con ArmorBlock E/S y tecnología IO-Link
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.