Loading

1788 ControlNet a Profibus-PA
Allen-Bradley

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación proporciona un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin requerir una capa Profibus-DP intermedia.


  • Dispositivo autónomo, de panel o montable en riel DIN
  • Vincula una red ControlNet™ a un solo segmento Profibus-PA
  • Opera como un verdadero maestro PA sin requerir una red DP, maestro DP, acoplador o acondicionador de alimentación externa
  • Admite hasta 24 dispositivos de campo PA
  • Admite múltiples niveles de redundancia de dispositivos y medios
    • Proporciona dos puertos físicos Profibus-PA
    • La caja de empalmes Fieldbus inteligente protege la red contra fallos de circuito abierto y cortocircuito, mejorando la confiabilidad general del sistema
  • Admite redundancia de medios EtherNet/IP
    • Aloja dos puertos Ethernet mediante la tecnología de switch Ethernet embebido
    • Permite conectar el dispositivo en una topología lineal o de anillo a nivel de dispositivo (DLR)
  • Admite redundancia de dispositivo maestro
    • Permite conectar dos dispositivos de vinculación EtherNet/IP redundantes a Profibus-PA configurados de manera idéntica en la misma red PA
    • Admite la transferencia de datos entre los dispositivos y el controlador Logix
  • Proporciona integración transparente al entorno RSLogix 5000™ mediante perfiles Add-On, que identifican automáticamente los dispositivos de campo y los configuran con sus ajustes predeterminados
  • Admite la tecnología FDT/DTM, lo que permite el acceso directo a la información de diagnóstico y parámetros de dispositivo de campo mediante un frame FDT, como FactoryTalk® AssetCentre
  • Proporciona toda la información de diagnóstico básica en el ensamblaje de entrada
  • Ayuda a simplificar la puesta en marcha de redes grandes mediante parámetros de diagnóstico como voltaje de fuente de alimentación, voltaje de bus PA (bus A y B), corriente de bus PA (bus A y B) y temperatura interna de la unidad
  • Simplifica la puesta en marcha mediante diagnósticos avanzados integrados, incluida una traza de osciloscopio de bus PA específica de nodo que se puede ver dentro del perfil Add-On RSLogix5000

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción del producto del dispositivo de vinculación Profibus PA 1788-PP005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de red industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 ControlNet a Profibus-PA
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.