Loading

Normas norteamericanas
Allen-Bradley

Exportar y diseñar el gabinete de control más sencillo a Estados Unidos o Canadá puede ser un desafío.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general

Exportar y diseñar el gabinete de control más sencillo para Estados Unidos o Canadá puede ser un desafío. Esto no significa que usted, o las empresas europeas en general, hayan encontrado imposible exportar a Estados Unidos o Canadá, pero probablemente estará de acuerdo en que el proceso rara vez es sencillo y hay muchas razones para ello.

Logotipo de Allen-Bradley

La diferencia

Las diferentes normas establecidas a lo largo de los años en diferentes industrias o regiones han dado lugar a enfoques radicalmente diferentes. Definiciones como "Branch Circuit" y "Feeder", o "Supplementary Protection" y "Limited Energy Circuit", que son piedras angulares del sistema norteamericano, no tienen equivalente en el diseño de instalaciones industriales según las normas europeas. La razón de esto no es un simple problema de terminología diferente, sino un enfoque conceptual diferente.

Su éxito es nuestra meta

Incluso después de estudiar el tema a fondo, sería difícil aceptar una lógica tan diferente a la nuestra, excepto a través de una capacitación básica que nos permita comprender los orígenes de estas diferencias. Nuestro objetivo principal es reunir dos culturas — europea y norteamericana — que, a pesar de haberse desarrollado de maneras radicalmente diferentes a lo largo de los años, comparten un objetivo común: un código de diseño mutuo capaz de establecer reglas para la seguridad del operador.


Programa de normas de Norteamérica

Con un enfoque especial en los reglamentos que rigen los equipos y componentes industriales, y dirigido tanto a profesionales experimentados como a principiantes, nuestro trabajo tiene en cuenta las necesidades de los fabricantes de paneles y de los fabricantes de equipos, e incluye información útil sobre:

  • Circuitos de potencia
  • Sistemas a bordo
  • Circuitos auxiliares relacionados
  • Control y protección de motor eléctrico
Normas eléctricas norteamericanas para el control de máquinas
Main Image
Presentación
Normas eléctricas norteamericanas para el control de máquinas

Encuentre respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la construcción de paneles de control eléctricos para exportación al mercado norteamericano.

Introducción al diseño de circuitos de motor
Main Image
PDF
Introducción al diseño de circuitos de motor

Normas, configuraciones y clasificaciones norteamericanas: introducción al diseño de circuitos de motor.


Entidades / Organizaciones relacionadas

Agencias y reglamentos federales

Agencias federales

  • Departamento de Trabajo
  • Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)

Reglamentos

  • Código electrónico de reglamentos federales
  • Subparte S

Jugadores clave

Asociaciones

  • NEMA
  • National Fire Protection Association

NRTLs

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA Group
  • Curtis Straus
  • FM Approved
  • IAPMO EGS
  • Marca ETL de Intertek
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF
  • QAI
  • QPS Evaluation Services
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • TÜV SÜD Industry and Consumer Products
  • UL

Normas

  • NFPA 79: Norma eléctrica para maquinaria industrial
  • NFPA 70: National Electrical Code (NEC) Softbound, 2017 Edition
  • NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace

Listado de normas UL para productos de control industrial

Listado de normas UL para productos de control industrial
Main Image
PDF
Listado de normas UL para productos de control industrial

Consulte la lista de normas UL para productos de control industrial.

Si está fabricando según la norma UL 508A, este documento proporciona información completa sobre los productos de control industrial Allen-Bradley. Todas las entradas contienen el estándar UL relevante, la categoría y los números de archivo, con descripciones de categoría UL y los párrafos relevantes de UL 508A (2103).

Lea el documento para obtener más información sobre:

  • Estándar UL por tipo de producto
  • Números de control de categoría
  • Números de lista de archivos UL
  • Referencia cruzada a la norma UL 508A (panel)
  • Números de parte de Rockwell Automation
Descargar especificaciones

Herramienta gratuita de capacidades nominales de corriente de cortocircuito

Determinar las capacidades nominales de corriente de cortocircuito de un panel de control industrial completo o aparamenta de conexión de control puede ser muy difícil, especialmente si no se toman en cuenta las consideraciones adecuadas durante las etapas iniciales del proceso de selección de componentes.

Esta herramienta proporciona soluciones coordinadas para circuitos derivados de fallo alto para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.

Herramienta de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales
Main Image
Asistencia
Herramienta de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales

Nuestra herramienta global de clasificaciones de corriente de cortocircuito (SCCR) proporciona soluciones coordinadas de circuito derivado de alta capacidad de falla para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos experiencia en la industria para ayudar a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Normas norteamericanas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.