Loading

Computadoras personales On-Machine ASEM 6300PA
Allen-Bradley

Las computadoras personales industriales On-Machine™ ASEM 6300PA ahorran tiempo, espacio y costos de instalación. Con un diseño sin ventilador y amplias especificaciones de temperatura, estas computadoras personales están diseñadas para brindar años de funcionamiento confiable.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(69)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Las computadoras personales industriales On-Machine™ ASEM™ 6300PA ahorran tiempo, espacio y costos de instalación. Con un diseño sin ventilador y amplias especificaciones de temperatura, estas computadoras personales están diseñadas para brindar años de funcionamiento confiable. Estas computadoras personales industriales ultramodernas ofrecen múltiples opciones de montaje flexible, lo que permite que los diseñadores de máquinas coloquen la computadora en el lugar ideal. Estas computadoras personales se pueden personalizar aún más con accesorios opcionales que incluyen manetas, bandejas de teclado y un panel especial para botones pulsadores, selectores y otros dispositivos de entrada.

Las computadoras personales industriales On-Machine ASEM 6300PA ofrecen más de 70 combinaciones configuradas de fábrica. Estas combinaciones pueden incluir un área con botón con dispositivos piloto cableados de 22 mm y cableado a dos bloques de terminales. Se pueden agregar elementos adicionales para más configuraciones.

Estas computadoras personales también cuentan con un puerto USB en la parte posterior de la unidad, que está sellado con una cubierta roscada para facilitar la conexión temporaria de periféricos, lo que permite reemplazar la cubierta posteriormente para preservar la clasificación IP65. Las computadoras personales industriales On-Machine ASEM 6300PA son compatibles con software ThinManager® y el paquete completo de software FactoryTalk®, que incluye FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ runtimes y HMI FactoryTalk® Optix™. 

Descripción general

  • Disponibles en versiones paisaje y retrato:
    • Paisaje con pantalla de cristal líquido TFT de 15,6”, 18,5”, 21,5” y 24” en relación de aspecto de pantalla ancha
    • Retrato con pantalla de cristal líquido TFT de 21,5” y 24” en relación de aspecto de pantalla ancha
  • Incluye resolución full HD
  • Ofrece varias funciones exteriores:
    • Montaje VESA 75/100
    • Chasis de aluminio fundido con revestimiento en polvo con tratamiento antirayas
    • Protección contra ingreso IP65 completa con clasificaciones UL tipo 1 y 4X (interiores)
  • Los biseles son de aluminio y vidrio de superficie totalmente plana con pantallas táctiles capacitivas proyectadas de múltiples toques
  • Incluye opciones como:
    • Área con botón configurada de fábrica con dispositivos piloto de 22 mm
    • Opciones de CPU para procesadores Intel Celeron, i3 e i5

Especificaciones

Próximas novedades

¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de dibujo CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Computadoras personales On-Machine ASEM 6300PA Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose