Loading

PC de panel ASEM 6300P-SW0
Allen-Bradley

Nuestras computadoras personales de panel ASEM™ 6300P-SW0 pueden manejar aplicaciones industriales complejas, tienen tecnologías de pantalla táctil, lo que mejora la facilidad de uso y vienen en varios tamaños.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(40)
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
  • Parte frontal de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P orientada hacia la izquierda. El bisel es negro. El fondo es blanco.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • Parte trasera de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es blanco.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • Parte frontal de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro. El monitor está sobre un escritorio.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • Parte trasera de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • Parte inferior de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es rojo y negro

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Parte frontal de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P orientada hacia la izquierda. El bisel es negro. El fondo es blanco.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

Parte trasera de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es blanco.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

Parte frontal de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro. El monitor está sobre un escritorio.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

Parte trasera de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

Parte inferior de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es rojo y negro

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
Parte frontal de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P orientada hacia la izquierda. El bisel es negro. El fondo es blanco.
Chevron LeftChevron Left
Parte trasera de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es blanco.
Parte frontal de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro. El monitor está sobre un escritorio.
Parte trasera de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P. El fondo es rojo y negro
Parte inferior de la PC de panel de acero inoxidable ASEM 6300P que muestra los puertos. El fondo es rojo y negro
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras ASEM™ 6300P Panel PCs se basan en los procesadores Intel Kaby Lake H e Intel Celeron Skylake Core i3, i5 e i7 de séptima generación para manejar aplicaciones industriales complejas. Las tecnologías de pantalla táctil, que mejoran la facilidad de uso, incluyen resistiva analógica y capacitiva proyectada (para operación multitáctil). Este panel PC está disponible en una variedad de tamaños y resoluciones de pantalla. Hay opciones de unidades de bisel estándar o de bajo perfil. Ambas tienen resoluciones de hasta full alta definición.

La protección ambiental IP65/IP66 (según el modelo) hace que el ASEM 6300P Panel PC sea una excelente opción para aplicaciones de lavado, como procesamiento de alimentos y ciencias biológicas. La construcción sin ventilador ayuda a garantizar una operación de mantenimiento de bajo nivel y a mejorar la longevidad.

ASEM 6300B box PCs mejoran la ciberseguridad al integrar el software ThinManager®. Varias PCs con aplicaciones almacenadas localmente distribuidas por una planta pueden aumentar la superficie de ataque y los riesgos de seguridad. El software ThinManager permite que las aplicaciones se ejecuten y se mantengan desde una ubicación central y segura. El nuevo BIOS ThinManager-ready viene preinstalado en las computadoras industriales ASEM 6300B y 6300P, lo que le permite sacar una nueva computadora de la caja y colocarla directamente en su entorno ThinManager. La consola ThinManager descarga todo el firmware y software de aplicación necesario sin la necesidad de infraestructura de Pre-Execution (PXE) o DHCP. Solo cambie el orden de arranque en la nueva computadora, defina su dirección IP y arránquela en ThinManager. Con más de 100000 configuraciones para elegir, el BIOS ThinManager-ready incorporado es exclusivo de la industria. Además, tendrá la garantía de asistencia técnica de Rockwell Automation para todo su sistema ThinManager.


  • Ofrece tamaños de pantalla de 12.1–24 ″
  • Las resoluciones incluyen FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Ofrece Biseles estándar o de bajo perfil
  • Incluye unidades de bisel de aluminio y vidrio que admiten varias resoluciones, incluidas pantallas de alta definición completa
  • Incluye unidades de bajo perfil en pantallas de definición estándar y alta definición completa con las siguientes variantes de bisel:
    • aluminio
    • aluminio con vidrio True Flat
    • acero inoxidable de pantalla ancha IP69K (resistivo analógico) con junta azul de calidad alimentaria reemplazable
  • Incluye resistivo analógico y capacitivo proyectado (para operación multitáctil)
  • Admite los estándares de red “Jumbo Frame” y “Wake on LAN”
  • Variaciones disponibles con soporte de larga distancia para hasta dos pantallas adicionales
  • Proporciona construcción sin ventilador
  • Ofrece opciones adicionales en TPM, ranuras de expansión PCI, comunicaciones adicionales
  • Compatible con ThinManager
     

Una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic ahora está disponible de forma gratuita para todas las PC industriales ASEM 6300, incluidas las unidades nuevas y las que ya ha comprado e instalado. Descárguela del Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.

VIDEO
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

 

Bisel estándar de aluminio Bisel de aluminio de bajo perfil
y Aluminio y vidrio totalmente planos
TFT LCD con luz de retroiluminación LED

12.1″ – 1024×768*

15.0″ – 1024×768

17″ – 1280×1024

19″ – 1280×1024

12.1″ W – 1280×800 acero inoxidable

15.6″ W – 1920×1080

18.5″ W – 1920×1080

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Pantalla táctil Resistiva analógica P-CAP multitáctil aluminio y vidrio totalmente planos 
o resistiva analógica – aluminio
Grado de protección Bisel de aluminio – IP65 / IP66 (según el modelo) – Bisel de acero inoxidable – IP69K
Procesador
(El bisel de acero inoxidable solo está disponible con procesador i5)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz, 2 núcleos/2 hilos, 2 MB L2 Smart Cache, soldado

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz, 2 núcleos/4 hilos, 3 MB Smart Cache, soldado

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 núcleos – 4 hilos

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo), 4 núcleos/8 hilos, 8 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – Incluido en el chip del procesador

Controlador de video  

Intel HD Graphics 510 integrado en el microprocesador Intel Celeron, 950 MHz

Intel HD Graphics 630 integrado en i3-7100E, reloj de 350/950 MHz

Intel HD Graphics 630 integrado en i5-7440EQ / i7-7820EQ, reloj de 350 MHz/1 GHz

Memoria del sistema – RAM

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 × SODIMM DDR4-2400)

Bisel de acero inoxidable solo disponible con 8 GB

Almacenamiento masivo

1 × conector integrado para inserción directa de mSATA de hasta 1 TB SSD SATA III

1 × conector integrado para SSD SATA III de 2.5″ de hasta 1 TB

LAN

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

Bisel de acero inoxidable – 3 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

USB
(El número de puertos USB depende del modelo)

3 × USB 3.0 traseros (tipo A)

2 × USB 2.0 traseros (tipo A)

1 × USB 2.0 frontal (tipo A)

3 × USB 3.0 traseros (tipo A)

2 × USB 2.0 traseros (tipo A)

Serial 1 × RS232 (DB9M)
Salida de video 1 × DVI-D
Ranuras de expansión 1 × PCIe x4 (5 Gb/s)
Alimentación 24 V DC (18–32 V DC) aislada
Sistema operativo certificado Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit
Temperatura de funcionamiento

0…50 °C (32…122 °F) con procesador Celeron/Core i3

0…45 °C (32…113 °F) con procesador Core i7

Aprobaciones
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de soluciones de visualización VIEW-SG001_-EN-P
Especificaciones de ASEM 6300 PC industriales, clientes ligeros y monitores 6300-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Instalación de las computadoras personales tipo bloque para montaje en máquina 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Instalación de la PC Wall Mount 6300B 6300B-IN002_-EN-P
Instalación de la Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Instalación de los monitores On-Machine 6300MA, 6300PA y las PC con panel On-Machine 6300-IN001_-EN-P
PC de panel con alimentación de CC 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Receptor de vínculo de video remoto para 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Transmisor de vínculo de video remoto para Box PCs 6300B y Box Thin Clients 6300T 6300V-IN005_-EN-P
Instalación del kit de instalación de unidad de almacenamiento 6300V-IN001_-EN-P
Instalación de conjuntos de conectores de CC y clips de montaje de repuesto 6300V-IN003_-EN-P
Soportes para montaje en pared y riel DIN para la instalación de Box PC 6300B y Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de PC tipo bloque para montaje en DIN/vertical 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje en DIN/vertical 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manual del usuario de la computadora personal tipo bloque para montaje en máquina 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manual del usuario de las Box PC para montaje en pared 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manual de usuario de las Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manual de usuario de las PC de panel On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manual del usuario del receptor RVL 6300V y transmisor RVL 6300V 6300V-UM001_-EN-P
Manual del usuario de las computadoras industriales de nivel de entrada ASEM 6300B-EW1 y 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción del producto Panel PC Boletín 6300P 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Información de producto de accesorios On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Información de producto de los kits de repuesto 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Información de producto de ventiladores de repuesto y filtros de ventilador para Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • RCM

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de panel ASEM 6300P-SW0
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.