Loading

Monitores de panel ASEM 6300M
Allen-Bradley

Nuestros monitores de panel ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, de vidrio completo y de extremo a extremo, que también se puede operar con guantes.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(21)
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
  • Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de bajo perfil orientado hacia la izquierda. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation

    Low Profile Bezel

  • Monitor industrial ASEM 6300M con bisel estándar orientado hacia el frente. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation

    Standard Bezel

  • Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de acero inoxidable orientado hacia la derecha. El fondo es gris y verde claro. El monitor está sobre un escritorio y muestra una imagen del software de Rockwell Automation

    Stainless Steel Bezel

Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de bajo perfil orientado hacia la izquierda. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation

Low Profile Bezel

Monitor industrial ASEM 6300M con bisel estándar orientado hacia el frente. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation

Standard Bezel

Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de acero inoxidable orientado hacia la derecha. El fondo es gris y verde claro. El monitor está sobre un escritorio y muestra una imagen del software de Rockwell Automation

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de bajo perfil orientado hacia la izquierda. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation
Chevron LeftChevron Left
Monitor industrial ASEM 6300M con bisel estándar orientado hacia el frente. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation
Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de acero inoxidable orientado hacia la derecha. El fondo es gris y verde claro. El monitor está sobre un escritorio y muestra una imagen del software de Rockwell Automation
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestra línea Allen-Bradley® ASEM™ 6300 es una cartera completa de computadoras personales industriales, clientes ligeros y monitores de arquitectura abierta. Esta amplia y adaptable línea ofrece la flexibilidad que necesita para satisfacer sus requisitos de rendimiento específicos. Esta familia de productos es una combinación sólida para los clientes que necesitan una solución de interfaz humano-máquina (HMI) de alto rendimiento para entornos industriales. Al integrarse completamente con nuestro software FactoryTalk® View SE y FactoryTalk View ME, permite una asimilación transparente dentro de su instalación.

El monitor industrial ASEM 6300M incluye una pantalla multitáctil de diez puntos que también puede operarse con guantes. Las pantallas táctiles están precalibradas, por lo que no es necesario recalibrarlas. Estos monitores están optimizados para trabajar con la cartera de computadoras y clientes ligeros ASEM 6300 para crear una solución de computación de visualización, mantenimiento, control o información.

Las consideraciones de diseño son cada vez más importantes en el mundo de los fabricantes de máquinas. Los biseles de bajo perfil en pantallas y monitores de pantalla ancha proporcionan ese aspecto ultramoderno que distingue visualmente a este equipo de los demás. Además, el ASEM 6300M tiene varias opciones de diseño disponibles, lo que convierte a esta robusta familia de productos en una excelente opción para entornos de planta.


  • Proporciona una resolución de hasta alta definición completa (FHD) con una pantalla con luz de retroiluminación LED de 16 millones de colores en diferentes tamaños y relaciones de aspecto de 10.1″ a 24″
  • Entradas DVI y DisplayPort disponibles en todos los monitores
  • Variaciones de montaje en panel en formatos de pantalla estándar y ancha
  • Las resoluciones incluyen FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Pantalla resistiva analógica o capacitiva proyectada (para operación multitáctil)
  • Disponible con biseles estándar y de bajo perfil
VIDEO
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

  Aluminio estándar Bisel Estándar
Acero inoxidable superficie totalmente plana Bisel
Aluminio de bajo perfil Bisel Aluminio y vidrio de bajo perfil Bisel Aluminio superficie totalmente plana Bisel Bisel de pantalla ancha de acero inoxidable
Luz de retroiluminación LCD TFT  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800
15.6″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1920×1080
24″ W ‑ 1920×1080
8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″ W ‑ 1280×800
15.5″ W ‑ 1920×1080
18.5″ W ‑ 1920×1080
21.5″ W ‑ 1930×1080
24″ W ‑ 1920×1080
Pantalla táctil Resistiva 5 hilos P-CAP multitáctil (diez puntos) Resistiva 5 hilos
Controlador T/S USB
Panel frontal Aluminio  Acero inoxidable superficie totalmente plana Aluminio Aluminio y vidrio superficie totalmente plana Aluminio  Acero inoxidable
Grado de protección IP65 IP66K IP65  IP69K
Entrada de video DVI / DisplayPort
USB

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Tipo-A, frontal)

3 × USB 2.0 3 × USB 2.0, traseros

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Tipo-A, frontal)

3 × USB 2.0, traseros 
Alimentación 24 V CC aislado
100 V/230 V CA
Temperatura de operación 0…50 °C (32…122 °F)
Aprobaciones Certificación UL Tipo 12

 

Certificación UL Tipo 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Solo para modelos alimentados por CC: Certificación UL Clase 1 Div 2 para ubicaciones peligrosas
Marruecos, KC (Corea), EAC (Euroasiático ruso)

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de monitores de panel y VESA 6300M 6300M-IN001_-EN-P
Instalación de monitores de panel 6300M para zonas peligrosas 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario de monitores de panel 6300M 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de monitores industriales ASEM 6300M 6300M-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • Marcado CE
  • C-Tick/RCM

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores de panel ASEM 6300M
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.