Loading

PC de caja para montaje en pared iClass ASEM 6300B-SW0/TW0
Allen-Bradley

Las computadoras personales tipo bloque para montaje en pared ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass ofrecen potentes procesadores Intel Core i3, i5 o i7, lo que las hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI) de alta gama. Un diseño de una sola tarjeta garantiza una alta confiabilidad y un paquete compacto para montaje en pared ahorra espacio dentro de su envolvente eléctrico.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(229)
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
  • puertos de box PC para montaje en pared 6300B

    6300B-SW0

  • pc tipo bloque con PBC ASEM 6300b parte frontal
  • Computadora industrial ASEM 6300B-PBC Vista posterior de la Box PC
  • Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con una sola ranura

    6300B-TW0

  • Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 ranuras PCIe
  • Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con tres ranuras PCIe, vista lateral
puertos de box PC para montaje en pared 6300B

6300B-SW0

pc tipo bloque con PBC ASEM 6300b parte frontal
Computadora industrial ASEM 6300B-PBC Vista posterior de la Box PC
Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con una sola ranura

6300B-TW0

Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 ranuras PCIe
Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con tres ranuras PCIe, vista lateral
Chevron LeftChevron Left
puertos de box PC para montaje en pared 6300B
Chevron LeftChevron Left
pc tipo bloque con PBC ASEM 6300b parte frontal
Computadora industrial ASEM 6300B-PBC Vista posterior de la Box PC
Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con una sola ranura
Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con 3 ranuras PCIe
Computadora industrial ASEM 6300B-PBD Box PC con tres ranuras PCIe, vista lateral
Logotipo de Allen-Bradley

Las Box PCs ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass Wall Mount ofrecen potentes procesadores Intel Core i3, i5 o i7, lo que las hace ideales para aplicaciones HMI (interfaz hombre-máquina) de alta gama. Un diseño de tarjeta única garantiza alta confiabilidad y el paquete compacto montable en pared ahorra espacio dentro de su envolvente eléctrica.

  • Entrada de alimentación aislada de 24 V CC con modo ATX opcional
  • Con o sin Windows 10 IoT LTSC (2019) preinstalado
  • BIOS con Trusted Platform Module (TPM) disponible
  • La conectividad opcional Remote Video Link (RVL) permite la conectividad con su monitor industrial compatible con RVL y los periféricos USB que lo acompañan
  • Listo para ThinManager®

Ahora está disponible de forma gratuita una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk® Remote Access Basic para todas las Box PCs industriales ASEM 6300, incluidas tanto las nuevas unidades como aquellas que ya ha comprado e instalado. Descárguela desde el Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.


Descripción general

Características configurables de la familia 6300B-SW0 6300B-TW0
Procesador
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz de 64 bits • 2 núcleos / 4 subprocesos • 3 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 GHz (3.60 GHz Turbo) de 64 bits • 4 núcleos / 4 subprocesos • 6 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 GHz (3.70 GHz Turbo) de 64 bits • 4 núcleos / 8 subprocesos • 8 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90 GHz de 64 bits • 2 núcleos / 2 subprocesos • 2 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90 GHz de 64 bits • 2 núcleos / 4 subprocesos • 3 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) de 64 bits • 4 núcleos / 4 subprocesos • 6 MB caché inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz (4.20 GHz Turbo) de 64 bits • 4 núcleos / 8 subprocesos • 8 MB caché inteligente • 14 nm
Conjunto de chips Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) con controlador RAID integrado Intel® C236 PCH (Platform Controller Hub) con controlador RAID integrado
Controlador de video
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesadores Intel® Core™ i3 • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesadores Intel® Core™ i5 e i7 • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 610 integrado en procesador Intel® Celeron® • 350 MHz / 1 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesadores Intel® Core™ i3 e i5 • 350 MHz / 1.10 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesador Intel® Core™ i7 • 350 MHz / 1.15 GHz
Memoria del sistema - RAM
  • 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4)
  • 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4)
  • 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4)
  • 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4)
Ubicación de instalación del sistema operativo
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1 
  • Ninguna
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1
  • Ninguna
  • M.2 2280 256 GB
  • M.2 2280 512 GB
  • M.2 2280 1 TB
Sistema operativo
  • Ninguno
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
  • Ninguno
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Configuración del sistema
  • Sin expansión 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 ranuras para SSD de 2.5″ (RAID 1) 
  • Sin expansión
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3 PCIe + 2 gavetas extraíbles (RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2 gavetas extraíbles (RAID 1)
Alimentación eléctrica
  • 24 V CC aislados
  • 24 V CC aislados con modo ATX
  • 110 / 230 V CA
  • 24 V CC aislados
  • 110 / 230 V CA con modo ATX
  • 24 V CC aislados con modo ATX
Expansión PCI
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 ranuras para SSD de 2.5″ (RAID 1)
  • Ninguna
  • 1 PCIe x16
  • 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1
  • 2× PCIe x8 + 1× PCIe x4
Puertos Com 1
  • Ninguno 
  • 1 RS232 no aislado + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 aislado + 1 USB 2.0
  • 2 RS232 en serie
  • 2 USB 2.0
  • Ninguno
  • 1 RS232 no aislado + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 aislado + 1 USB 2.0
  • 2 RS232 en serie
  • 2 USB 2.0
Puertos Com 2
  • Ninguno
  • 1 puerto Ethernet
  • Dos DisplayPorts adicionales
  • Ninguno
  • 1 puerto Ethernet
  • Dos DisplayPorts adicionales
Almacenamiento 1 (SSD de 2.5″)
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
Almacenamiento 2 (SSD de 2.5″)
  • Sin almacenamiento 
  • 128 GB SSD 2.5 TLC  
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
Almacenamiento 3 (CFAST) Ninguna
  • Sin almacenamiento
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
TPM
  • Ninguna
  • Intel® PTT (TPM integrado)
  • Ninguna
  • Intel® PTT (TPM integrado)
Ventilador Sin ventilador Ventilador
Larga distancia
  • Ninguna
  • 1 salida de video RVL
  • 2 salidas de video RVL
  • Ninguna
  • 1 salida de video RVL
  • 2 salidas de video RVL
Funciones estándar de la familia PBC PBD
Montaje Montaje en pared Montaje en pared
BIOS adicional integrada ThinManager® listo ThinManager® listo
Temperatura de funcionamiento 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C  (32–122 °F)
Temperatura de almacenamiento −10–+60 °C (14–140 °F) −10–+60 °C  (14–140 °F)
Humedad 20–90 % HR (sin condensación) 20–90 % HR (sin condensación)
USB 2× USB 2.0 tipo A + 3× USB 3.0 tipo A Ninguno  4× USB 3.0 (tipo A)
LAN 4× Gigabit Ethernet (RJ45) 4× Gigabit Ethernet (RJ45)
Serial 1× RS232 (DB9M) 1× RS232 (DB9M)
Video 1× DVI-D (resolución hasta 1920×1080 Full HD) 1× DVI-D (resolución hasta 1920×1080)
Guía de protección IP20 IP20
Batería 1× CR2032 acceso interno 1× CR2032 acceso interno

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de la Box PC 6300B y Box Thin Client 6300T del Boletín 6300B 6300B-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • KCC
  • RCM
  • RoHS
  • Marcado UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC en caja para montaje en pared iClass ASEM 6300B-SW0/TW0
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.