Loading

PC tipo bloque para montaje en libro iClass ASEM 6300B-SB0
Allen-Bradley

Optimice su experiencia de HMI con la ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC que ofrece una solución personalizable para cualquier entorno industrial.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(100)
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
  • PC en caja para montaje en panel 6300B
  • PC sin ventilador tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B con procesadores iClass
PC en caja para montaje en panel 6300B
PC sin ventilador tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B con procesadores iClass
Chevron LeftChevron Left
PC en caja para montaje en panel 6300B
Chevron LeftChevron Left
PC sin ventilador tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B con procesadores iClass
Logotipo de Allen-Bradley

Personalice los box PCs iClass mount ASEM™ 6300B-SB0 en campo colocando módulos de terceros en hasta cuatro ranuras PCIe. Con cuatro puertos Ethernet, un puerto serial multiestándar, un conector DVI para su monitor industrial y tres puertos USB, los usuarios pueden conectarse a esta PC con facilidad. Un ventilador de enfriamiento opcional aumenta la confiabilidad en ambientes industriales hostiles. Las PCs ASEM 6300B-SB0 vienen de serie con el sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, pero también están disponibles sin sistema operativo.

Empareje con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ para ofrecer la mejor experiencia HMI dentro del sistema de producción Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Todas las PCs ASEM 6300 vienen precargadas con un BIOS ThinManager® listo para mejorar la ciberseguridad. Varias PCs con aplicaciones almacenadas localmente distribuidas en una planta pueden aumentar la superficie de ataque y los riesgos de seguridad. El software ThinManager permite que las aplicaciones se ejecuten y mantengan desde una ubicación central y segura.

Una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic ahora está disponible sin costo para todas las PCs industriales ASEM 6300, incluidas tanto las nuevas unidades como aquellas que ya ha comprado e instalado. Descárguela desde el  Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.


Descripción general

PC tipo bloque para montaje en libro Intel Core iClass

  • Incluye procesadores Core i3, i5 e i7 de doble y cuádruple núcleo de 7.ª generación de 64 bits para aplicaciones de tamaño mediano
  • Proporciona 4 × Ethernet, 5 × USB (tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 aislado (DB9M; solo en configuración de cuatro puertos display port)
  • Disponible con o sin ventilador de enfriamiento
  • BIOS lista para ThinManager precargada y una opción para Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-SB0
Familia Configurable Funciones para SB0 Procesador
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit, 2 núcleos / 4 hilos, 3 MB Smart caché, 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit, 4 núcleos / 4 hilos, 6 MB Smart caché, 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 núcleos / 8 hilos, 8 MB Smart caché, 14 nm
Chip Set
  • Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) con controlador RAID integrado
  • 2 × PCIe x4 versión: Intel® CM236 PCH (Platform Controller Hub) con controlador RAID integrado
Controlador de video
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesador Intel® Core™ i3 • 350 MHz/950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado en procesadores Intel® Core™ i5 e i7 • 350 MHz/1 GHz
Memoria del sistema – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 módulo)
Almacenamiento masivo
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB…1 TB SSD (NVMe)
Ubicación de instalación del sistema operativo
  • 128 GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • Ninguno
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
Sistema operativo
  • Sin sistema operativo
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Chipset Intel Kaby Lake H generación (Platform Controller Hub), incluido en el chip del procesador (SoC)
Configuración del sistema
  • Sin expansión y sin almacenamiento extraíble
  • Sin expansión y 1 almacenamiento extraíble
  • Sin expansión y 2 almacenamiento extraíble (RAID 1)
  • 2 ranuras de expansión PCIe y 1 almacenamiento extraíble
  • 2 ranuras de expansión PCI y sin almacenamiento extraíble
  • 2 ranuras de expansión PCI y 2 almacenamiento extraíble (RAID 1)
Expansión PCI
  • Ninguno
  • 2 × PCIe x4
  • 1 PCIe x4 y PCI media talla
Puertos Com 1
  • 1 RS232 no aislado + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 aislado + 1 USB 2.0
  • 2 serie RS232
  • 2 USB 2.0
  • Ninguno
Puertos Com 2
  • Dos DisplayPorts adicionales
  • Ninguno
Almacenamiento 1
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
Almacenamiento 2
  • Sin almacenamiento
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
Almacenamiento 3
  • Sin almacenamiento
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
TPM
  • Sin TPM
  • Intel® PTT (TPM integrado)
Ventilador opcional en 2 configuraciones de expansión PCI
  • Sin ventilador

- temperatura de funcionamiento 0…50 °C (32…122 °F) (procesador Core i3 y i5)

- temperatura de funcionamiento 0…45 °C (32…113 °F) (24 × 7 HDD o procesador Core i7)

  • Ventilación forzada opcional:

 (2 × ventiladores taquimétricos 40 × 40 × 20 mm), necesarios para garantizar:

 - temperatura de funcionamiento 0…50 °C (32…122 °F) (24 × 7 HDD o procesador Core i7)

 - uso de tarjetas de expansión hasta un máximo de 20 W totales

Larga distancia
  • Ninguno
  • 1 salida de video RVL
  • 2 salidas de video RVL
Familia Estándar Funciones para SB0 Montaje
Montaje tipo libro
BIOS adicional a bordo Listo para ThinManager
Alimentación 24 V CC (18 V a 32 V CC) aislado
Temperatura de funcionamiento
  • Sin ventilador opcional

0…50 °C (32…122 °F)

5…45 °C (41…113 °F) (24 × 7 HDD o procesador Intel® Core™ i7)

5…45 °C (41…113 °F) (HDD estándar)

  • Con ventilador opcional

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F) (24 × 7 HDD o procesador Core i7)

5…45 °C (41…113 °F) (HDD estándar)

Temperatura de almacenamiento −10…+60 °C (14…140 °F)
Humedad 20…90 % HR (sin condensación)
USB 2 × USB 3.0 (Tipo-A), 2 × USB 2.0 (Tipo-A), 1 × USB 3.0 (Tipo-A) frontal
LAN 4 × Gigabit Ethernet (RJ45)
Serial 1 × RS232 (DB9M)
Video 1 × DVI-D (resolución hasta 1920 × 1080)
Grado de protección IP20
Batería 1 × CR2032 extraíble acceso frontal
Aprobaciones
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM
  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora
  • ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción
    Fábrica de agua: línea de embotellado de agua para procesar y embotellar agua de manantial pura en pequeñas botellas azules. Enfoque selectivo.
    eBook
    ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción

    Al combinar la automatización, la información operacional y la analítica avanzada, un MES implementado correctamente puede brindar a las empresas de todos los tamaños, en todas las industrias, una ventaja competitiva significativa.

    Lea ahora
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • RoHS
  • UKCA
  • cULus Listed
  • KCC
  • RCM

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B-SB0 iClass
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.