Loading

ASEM 6300B-JB1 PC tipo bloque compacto
Allen-Bradley

La nueva computadora personal tipo bloque compacta ASEM™ 6300B-JB1 ofrece una solución confiable y altamente configurable para la automatización de producción.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Vista del lado frontal de dos PC ASEM 6300B-JB1, lado de ventilación
  • Vista lateral de las PC ASEM 6300B-JB1, lado de la etiqueta
  • Vista frontal de la computadora personal tipo caja compacta ASEM 6300B-JB1
  • Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1
Vista del lado frontal de dos PC ASEM 6300B-JB1, lado de ventilación
Vista lateral de las PC ASEM 6300B-JB1, lado de la etiqueta
Vista frontal de la computadora personal tipo caja compacta ASEM 6300B-JB1
Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Vista del lado frontal de dos PC ASEM 6300B-JB1, lado de ventilación
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral de las PC ASEM 6300B-JB1, lado de la etiqueta
Vista frontal de la computadora personal tipo caja compacta ASEM 6300B-JB1
Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras ASEM™ 6300B-JB1 box PCs están disponibles en dos factores de formato y procesadores para adaptarse a su aplicación. Estas PCs pueden emparejarse con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ para proporcionar la experiencia HMI óptima dentro del sistema de producción Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Todas las PCs vienen de manera estándar con el sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, pero opcionalmente están disponibles sin sistema operativo.

Las ASEM 6300B-JB1 box PCs vienen precargadas con un BIOS listo para ThinManager® para una mayor ciberseguridad. Varias PCs con aplicaciones almacenadas localmente distribuidas en una planta pueden aumentar la superficie de ataque y los riesgos de seguridad. El software ThinManager permite que las aplicaciones se ejecuten y mantengan desde una ubicación central y segura. Disponible con dos o cuatro conexiones DisplayPort, el ASEM 6300B-JB1 es un excelente thin client para ubicaciones donde se instalan varios monitores en un espacio confinado.

Una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic ahora está disponible de forma gratuita para todas las ASEM 6300 industrial PCs, incluidas las nuevas unidades y las que ya ha comprado e instalado. Descárguela desde el Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.

RAM ECC opcional y 6300T-JB1 Thin Client  ahora disponibles.


Descripción general

PC Box con procesador Intel Core i de 11.ª generación

  • Incluye procesadores Core i3, i5 e i7 de doble y cuatro núcleos de 64 bits para aplicaciones de tamaño mediano
  • Proporciona 4 × Ethernet, 4 × USB 3.1 (tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 aislado (DB9M; solo para configuración de cuatro Display Port)
  • Disponible en un diseño sin ventilador con montaje en libro o riel DIN
  • Viene con un BIOS listo para ThinManager y una opción para Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
Sistema operativo Windows 10 LTSC 2021 o sin sistema operativo
Procesador
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 núcleos – 2 subprocesos – 4 MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz ráfaga), 2 núcleos – 4 subprocesos – 6 MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz ráfaga), 4 núcleos – 8 subprocesos – 8 MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz ráfaga), 4 núcleos – 8 subprocesos – 12 MB Smart Cache
Chipset Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), incluido en el chip del procesador (SoC)
Controlador de video
  • Intel UHD Graphics integrados en Intel Celeron y Intel Core i3
  • Intel Iris X Graphics integrados en Intel Core i5-1145G7E e i7
Memoria del sistema – RAM
  • Celeron: 4 o 8 GB (LPDDR4X)
  • i3, i5: 8 o 16 GB (LPDDR4X)
  • i7: 16 o 32 GB (LPDDR4X)
Almacenamiento masivo
  • Sin almacenamiento
  • 30–480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB–2 TB M.2 2280 (M.2 PCIe NMVe)
LAN 4 × puertos Ethernet de 2.5 Gigabit (RJ45) Controlador Intel i226
Salida de video 2 o 4 × DisplayPort++ V1.4a
Audio 1 × salida de línea de audio estéreo
1 × entrada de micrófono
Alimentación 24 V CC (18–32 V CC) aislado
Certificado de sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64 bit
Temperatura de operación 0–50 °C (32–122 °F)
Temperatura de almacenamiento −20–+65 °C (−4–+149 °F)
Serial 1 × RS-232/422/485 (DB9M; solo visualización en cuatro)
USB 4 × USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
Montaje Montaje en riel DIN o tipo libro, sin ventilador
Ranuras de expansión Sin expansión
Batería 4 × USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
Vídeo
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora
  • ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción
    Fábrica de agua: línea de embotellado de agua para procesar y embotellar agua de manantial pura en pequeñas botellas azules. Enfoque selectivo.
    eBook
    ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción

    Al combinar la automatización, la información operacional y la analítica avanzada, un MES implementado correctamente puede brindar a las empresas de todos los tamaños, en todas las industrias, una ventaja competitiva significativa.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil del producto ASEM 6300B Box PC y 6300T Box Thin Client 6300B-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2- 201)
  • Cmim
  • cULus Listed (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales
  5. Chevron LeftChevron Left PC tipo bloque compacto ASEM 6300B-JB1
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.