Loading

ASEM 6300B Box PC
Allen-Bradley

Nuestras ASEM™ 6300B Box PCs están disponibles en varios factores de forma y procesadores, y se pueden combinar con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(229)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • PC de montaje en caja 6300B-vista izquierda

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • En un gran gabinete de metal gris, una docena de cajones con manijas negras e interruptores electrónicos están en posiciones abiertas ligeramente diferentes.

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 Front

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

PC de montaje en caja 6300B-vista izquierda

Intel Core i Class Book Mount Box PC

En un gran gabinete de metal gris, una docena de cajones con manijas negras e interruptores electrónicos están en posiciones abiertas ligeramente diferentes.

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 Front

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
PC de montaje en caja 6300B-vista izquierda
Chevron LeftChevron Left
En un gran gabinete de metal gris, una docena de cajones con manijas negras e interruptores electrónicos están en posiciones abiertas ligeramente diferentes.
ASEM 6300B-JB1 Front
VersaView-6300B-Box-PC
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras box PCs ASEM™ 6300B están disponibles en múltiples factores de forma y procesadores para adaptarse a su aplicación. Estas PCs pueden emparejarse con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ para proporcionar la experiencia de HMI óptima dentro del sistema de producción Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Todas las PCs vienen de manera estándar con el sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, pero opcionalmente están disponibles sin sistema operativo.

Las box PCs ASEM 6300B mejoran la ciberseguridad al integrar el software ThinManager®. Varias PCs con aplicaciones almacenadas localmente distribuidas por una planta pueden aumentar la superficie de ataque y los riesgos de seguridad. El software ThinManager permite que las aplicaciones se ejecuten y se mantengan desde una ubicación central y segura.

El nuevo BIOS listo para ThinManager viene preinstalado en las computadoras industriales ASEM 6300B y 6300P, lo que le permite sacar una nueva computadora de la caja y colocarla directamente en su entorno ThinManager. La consola ThinManager descarga todo el firmware y software de aplicación necesarios sin necesidad de infraestructura de Pre-Execution (PXE) o DHCP. Solo cambie el orden de arranque en la nueva computadora, defina su dirección IP y arránquela en ThinManager. Con más de 4 millones de configuraciones para elegir, el BIOS listo para ThinManager incorporado es exclusivo en la industria. Además, tendrá la garantía de asistencia técnica de Rockwell Automation para todo su sistema ThinManager.

Ahora está disponible de manera gratuita una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic para todas las PCs industriales ASEM 6300, incluidas tanto las nuevas unidades como las que ya ha comprado e instalado. Descárguela del Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.


PC Intel Atom Class Box

  • Incluye procesador Intel Apollo Lake Atom, ideal para aplicaciones de interfaz hombre-máquina (HMI), gateway IIoT y registro de datos
  • Disponible en unidades DisplayPort individuales que admiten hasta 4K de alta resolución e incluye 2 puertos Ethernet y 2 puertos USB 3.0 (Type A)
  • Ofrece almacenamiento masivo robusto suministrado por un SSD M.2 de hasta 240 GB (solo PC)
  • Ofrece 4 GB u 8 GB de RAM DDR4 que está soldada permanentemente a la placa base para ayudar a evitar problemas por impactos y vibraciones
  • Ofrece construcción sin ventilador, para montaje tipo libro, óptima para aplicaciones que requieren bajo mantenimiento
  • Compatible con ThinManager
Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit
Procesador Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB caché L2)
Controlador de video   Intel HD Graphics 505 integrado en x7-3950, 500/650 MHz
Memoria del sistema - RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldada)
Almacenamiento masivo SSD SATA III M.2 tamaño 2242 clave B (hasta 240 GB)
LAN 2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)
USB Un solo DisplayPort - 2 × USB 3.0 (Tipo-A) / Doble DisplayPort - 4 × USB 3.0 (Tipo-A)
Salida de video 1 × DisplayPort o 2 × DisplayPort (depende del modelo)
Salida de audio Conector de salida de audio estándar de 3.5 mm (solo disponible en el modelo Dual Display)
Alimentación 24 V DC (18…32 V DC) aislada
Montaje Montaje en riel DIN, montaje en pared (modelo de un solo DisplayPort)
Material del gabinete Aleación de aluminio
Temperatura de funcionamiento 0…50 °C (32…122 °F)
Temperatura de almacenamiento −10…+60 °C (+14…140 °F)
Aprobaciones
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
Humedad 80% (sin condensación)

Nota: El Thin Client se envía sin SSD ni sistema operativo 

PC Box Intel Core i de clase empresarial

  • Incluye procesadores Core i3, i5 e i7 de doble y cuádruple núcleo de 7.ª generación de 64 bits para aplicaciones de tamaño mediano
  • Proporciona 4 × Ethernet, 3 × USB 3.0 (tipo A), 2 × USB 2.0 (tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D
  • Ofrece hasta 3 ranuras de expansión PCIe
  • Disponible en un diseño sin ventilador con montaje tipo libro, montaje en pared, 24 V CC
  • Disponible como unidad refrigerada por ventilador con montaje en pared, que funciona bien en entornos exigentes con temperaturas elevadas

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

Sistema operativo

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit o sin sistema operativo

Windows 10 LTSC 2021 o sin sistema operativo

Procesador

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz 64 bit, 2 núcleos / 4 subprocesos, 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 núcleos, 4 subprocesos

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64 bit, 4 núcleos / 8 subprocesos, 8 MB Smart Cache

Intel Core i3-7101E 3.9 GHz, 2 núcleos − 4 subprocesos − 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 6 MB Smart Cache, 4 núcleos − 4 subprocesos

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 4 núcleos − 8 subprocesos − 8 MB Smart Cache

Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 núcleos − 2 subprocesos − 4 MB Smart Cache

Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 núcleos − 4 subprocesos − 6 MB Smart Cache

Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 núcleos − 8 subprocesos − 8 MB Smart Cache

Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 núcleos − 8 subprocesos − 12 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), incluido en el chip del procesador (SoC)

Controlador de video

Intel HD Graphics 630 integrado en el microprocesador Intel Core 950 MHz / 1 GHz Video RAM (compartida)

Intel HD 630 Graphics integrado en Intel Core i3 & i5 350 MHz / 1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics integrado en el microprocesador Intel Celeron Intel Core i7 350 MHz / 1.15 GHz

Intel UHD Graphics integrado en Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E e i3-1115GRE

Intel Iris X Graphics integrado en Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E

Memoria del sistema – RAM

Hasta 32 GB DDR4-2400 2 módulos SODIMM

Celeron: 4 o 8 GB (LPDDR4X)

i3, i5: 8 o 16 GB (LPDDR4X)

i7: 16 o 32 GB (LPDDR4X)

Almacenamiento masivo

Hasta 1 TB 2.5″ SSD SATA III 1 × mSATA SATA III interface

Hasta 1 TB 2.5″ SSD SATA III 1 × M.2 2280 conector onboard, PCIe

Sin almacenamiento

128 GB…2 TB M.2 SSD (NMVe)

LAN

4 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)

Salida de video

1 × DVI-D Single Link (resolución máx.: 1920×1080 Full HD)

2 o 4 × DisplayPort++ V1.2

Alimentación eléctrica

24 V DC (18–32 V DC) aislado

100 V / 230 V AC

24 V DC (18–32 V DC) aislado

Temperatura de funcionamiento

0–50 °C (32–122 °F) con procesador Core i3

0–45 °C (32–113 °F) con procesador Core i7

0–50 °C (32–122 °F) 

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de almacenamiento

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–+149 °F)

Aprobaciones

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KC

Serial

1 × RS-232 (DB9M)

1 × RS-232 (DB9M; solo cuatro display)

USB

1 × USB 3.0 frontal (Type-A)

2 × USB 2.0 superior (Type-A) + 2 × USB 3.0 superior (Type-A)

  4 × USB 3.1 Gen2 (Type-A)

Montaje

Solo montaje tipo libro, opción con o sin ventilador

Solo montaje en pared, sin ventilador

Solo montaje en pared, con ventilador

Montaje en riel DIN o tipo libro, sin ventilador

Ranuras de expansión

Sin expansión

1 PCIe x4 y PCI mitad de tamaño

2 × PCIe x4

Sin expansión

1 PCI / PCIe

2 ranuras para HDD / SDD de 2.5″ (RAID 1)

Sin expansión

1 PCIe x16

1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1

2 × PCIe x8 + 1 × PCIe x4

Sin expansión
Batería 1 × (CR2032 o BR2032) Acceso interno

 

ASEM 6300B Configure to Order Box PC

  • Disponible con BIOS habilitado para Trusted Platform Module (TPM)
  • Ofrece opciones adicionales de expansión de configuración del sistema (incluido soporte para RAID)
  • Disponible con puertos de comunicación adicionales
  • Ofrece opciones de almacenamiento, incluida CFAST
  • Disponible con conectividad de Remote Video Link (RVL) de larga distancia
  • Ofrece opciones para familias de clase Intel Atom
    • Disponible con montaje en riel DIN opcional
    • Disponible con procesadores Intel Atom x5-E3950 de doble núcleo e Intel Atom x7-E3950 de cuatro núcleos
    • Disponible en versiones de una pantalla y dos pantallas
    • Disponible en versiones de 4 GB y 8 GB
VIDEO
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de soluciones de visualización VIEW-SG001_-EN-P
Especificaciones de ASEM 6300 PC industriales, clientes ligeros y monitores 6300-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Instalación de las computadoras personales tipo bloque para montaje en máquina 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Instalación de la PC Wall Mount 6300B 6300B-IN002_-EN-P
Instalación de la Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Instalación de los monitores On-Machine 6300MA, 6300PA y las PC con panel On-Machine 6300-IN001_-EN-P
PC de panel con alimentación de CC 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Receptor de vínculo de video remoto para 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Transmisor de vínculo de video remoto para Box PCs 6300B y Box Thin Clients 6300T 6300V-IN005_-EN-P
Instalación del kit de instalación de unidad de almacenamiento 6300V-IN001_-EN-P
Instalación de conjuntos de conectores de CC y clips de montaje de repuesto 6300V-IN003_-EN-P
Soportes para montaje en pared y riel DIN para la instalación de Box PC 6300B y Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de PC tipo bloque para montaje en DIN/vertical 6300B y clientes ligeros tipo bloque para montaje en DIN/vertical 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manual del usuario de la computadora personal tipo bloque para montaje en máquina 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manual del usuario de las Box PC para montaje en pared 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manual de usuario de las Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manual de usuario de las PC de panel On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manual del usuario del receptor RVL 6300V y transmisor RVL 6300V 6300V-UM001_-EN-P
Manual del usuario de las computadoras industriales de nivel de entrada ASEM 6300B-EW1 y 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de la Box PC 6300B y Box Thin Client 6300T del Boletín 6300B 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Información de producto de accesorios On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Información de producto de los kits de repuesto 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Información de producto de ventiladores de repuesto y filtros de ventilador para Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • RCM

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC tipo bloque ASEM 6300B
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose