Loading

PC tipo bloque clase Atom ASEM 6300B
Allen-Bradley

Nuestras computadoras personales tipo bloque ASEM 6300B Atom Class son ideales para aplicaciones de interface operador-máquina (HMI), gateway de IIoT y registro de datos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(14)
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
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Las computadoras personales tipo bloque clase Atom ASEM 6300B incluyen procesadores Intel Apollo Lake Atom, que las hacen ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI), gateway de IIoT y registro de datos. Presentan un diseño de tarjeta única sin ventilador para una alta confiabilidad.  Compatible con montaje en riel DIN o en forma de libro dentro de su envolvente eléctrico. Su conector DisplayPort único se puede conectar a su monitor industrial ASEM 6300M.

  • Incluye procesador Intel Apollo Lake Atom, que es ideal para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI), gateway de IIoT y registro de datos.
  • Disponible en unidades DisplayPort únicas que admiten hasta 4K de alta resolución y  presentan 2 puertos Ethernet y 2 puertos USB 3.0 (tipo A).
  • Ofrece almacenamiento masivo robusto suministrado por un SSD M.2 de hasta 240 GB (solo PC).
  • Ofrece 4 GB u 8 GB de RAM DDR4  que está permanentemente soldada a la tarjeta madre para ayudar a evitar problemas por choque y vibración.
  • Ofrece construcción sin ventilador, con montaje en forma de libro, que es óptima para aplicaciones que requieren poco mantenimiento.
  • ThinManager® listo.

Ahora está disponible de forma gratuita una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic para todas las PC industriales ASEM 6300, incluidas las unidades nuevas y las que ya ha comprado e instalado. Descárguela del  Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.


Descripción general

PC industrial con procesador Intel Atom

  • Disponible en unidades con un solo puerto DisplayPort que admiten una alta resolución de hasta 4K y cuentan con 2 × Ethernet y 2 × USB 3.0 (tipo A)
  • Ofrece almacenamiento masivo robusto suministrado por una unidad de estado sólido M.2 de hasta 480 GB (solo PC)
  • Ofrece 4 GB u 8 GB de RAM DDR4 que está soldada permanentemente a la placa base para ayudar a evitar problemas causados por golpes y vibraciones
  • Viene con un BIOS listo para ThinManager precargado

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

Familia Estándar Funciones

Chipset

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Controlador de video

Intel HD Graphics 500 integrado en x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado en x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrado en x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado en x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrado en x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado en x7-3950, 500/650 MHz

BIOS adicional onboard

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

Familia Configurable Funciones

 

Procesador

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 hilos, 2 MB L2 caché
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 hilos, 2 MB L2 caché

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 hilos, 2 MB L2 caché
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 hilos, 2 MB L2 caché

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 hilos, 2 MB L2 caché
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 hilos, 2 MB L2 caché

Memoria del sistema – RAM

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado), dependiente del procesador

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado), dependiente del procesador

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado), dependiente del procesador

Almacenamiento masivo

SSD SATA III M.2 tamaño 2242 clave B (hasta 480 GB)

SSD SATA III M.2 tamaño 2242 clave B (hasta 480 GB)

SSD SATA III M.2 tamaño 2242 clave B (hasta 480 GB)

Sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o sin sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o sin sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o sin sistema operativo

Montaje

Montaje tipo libro o en riel DIN, montaje en pared disponible con la compra del kit de accesorios

Montaje tipo libro o en riel DIN, montaje en pared disponible con la compra del kit de accesorios

Montaje tipo libro o en riel DIN, montaje en pared disponible con la compra del kit de accesorios

TPM

TPM BIOS o ninguno

TPM BIOS o ninguno

TPM BIOS o ninguno

Familia Estándar Funciones, continuación

Alimentación

24 V DC (18–32 V DC) aislada

24 V DC (18–32 V DC) aislada

24 V DC (18–32 V DC) aislada

Temperatura de operación

0–55 °C (32–131 °F) con procesador x5

0–50 °C (32–122 °F) con procesador x7

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de almacenamiento

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

Humedad

20% a 90% (sin condensación)

20% a 90% (sin condensación)

20% a 90% (sin condensación)

Serie

−

1 × RS232/422/485 (DB9M)

1 × RS232/422/485 (DB9M)

USB

2 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.0 (Tipo A)

Salida de video

1 × DisplayPort

1 × DisplayPort

2 × DisplayPort

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

Batería

Litio CR2032 3 V

Litio CR2032 3 V

Litio CR2032 3 V

Aprobaciones

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL Clase 1 Div II

ATEX

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora
  • ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción
    Fábrica de agua: línea de embotellado de agua para procesar y embotellar agua de manantial pura en pequeñas botellas azules. Enfoque selectivo.
    eBook
    ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción

    Al combinar la automatización, la información operacional y la analítica avanzada, un MES implementado correctamente puede brindar a las empresas de todos los tamaños, en todas las industrias, una ventaja competitiva significativa.

    Lea ahora
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus listado (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B Atom Class Box PCs
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.