Nuestros módulos CompactBlock™ LDX I/O Bulletin 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para entornos industriales ligeros donde no se requieren especificaciones de alta protección ni características de rendimiento avanzado.
Nuestros módulos CompactBlock™ LDX I/O Bulletin 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros donde no se requieren especificaciones de alta protección ni características de rendimiento avanzado. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para añadir puntos de E/S a su sistema CompactBlock™ LDX I/O.
Descripción general
Incluye paquete compacto para una fácil instalación en áreas confinadas, incluyendo canaletas de cables y terminales de operador
Ofrece bloques base que proporcionan 4–32 puntos de E/S
Incluye conectividad de red DeviceNet incorporada
Permite la adición de bloques de expansión a un bloque base para un máximo de 80 puntos por nodo
Incluye entradas universales drenadoras/surtidoras que reducen el número de componentes en inventario y proporcionan flexibilidad de tipos de entrada
Incluye interruptores de dirección de nodo y detección de velocidad autobaud que simplifican la puesta en marcha de la red
Ofrece terminales de tornillo fijos para una desconexión conveniente
Bloques base de E/S digitales 1790 CompactBlock™ LDX
Salidas de 24 V CC, 120 V CA y relé
Hasta 32 puntos de E/S por bloque
Cada bloque base acepta hasta tres bloques de expansión
Bloques base de E/S analógicas 1790 CompactBlock LDX
Hasta cuatro puntos de E/S por bloque
formato de datos de número entero de 16 bits
Cada bloque base acepta hasta dos bloques de expansión
Bloques base de E/S de termopar y RTD 1790 CompactBlock LDX
formato de datos de número entero de 16 bits (complemento a 2)
Los bloques base de termopar y RTD no aceptan bloques de expansión
Bloques de expansión de E/S digitales 1790 CompactBlock LDX
Se añaden a los bloques base para expandir el ensamblaje de E/S hasta 80 puntos de E/S
Salidas de 24 V CC, 120 V CA y relé
8 o 16 puntos de E/S por bloque
Compatible con todos los bloques base, excepto con los bloques base de termopar y RTD
El software FactoryTalk® Network Manager proporciona mayor visibilidad y perspectiva sobre el rendimiento de su red en el contexto de sus activos de automatización.
Los módulos CompactBlock™ LDX I/O requieren el software de configuración RSNetWorx.
Utilice archivos EDS con herramientas de configuración de red para ayudarle a identificar productos y ponerlos en marcha fácilmente en una red. Utilice nuestro Product Compatibility Download Center o nuestra biblioteca EPS para buscar los archivos EDS.
Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad