Loading

Terminales gráficos PanelView 5000
Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan una integración Logix mejorada que utiliza el software Studio 5000 View Designer®.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(9)
(1)
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
  • monitor PanelView-5310

    PanelView 5310 front

  • Familia de monitores PanelView 5500

    PanelView 5000 family

  • monitor PanelView-5500

    PanelView 5000 front

  • Monitor de teclado PanelView-5510

    PanelView 5510 analog resistive

  • monitor PanelView-5510

    PanelView 5510 analog resistive

  • PanelView 5510 PCAP con pantalla en blanco orientada hacia la derecha

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

  • PanelView 5510 PCAP frontal con pantalla de maqueta, vista en ángulo a la izquierda

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

  • Fotografía de grupo de la familia PanelView 5510 PCAP con 5 paneles en 5 tamaños de pantalla diferentes

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

  • Vista posterior del PanelView 5510 PCAP con la parte frontal hacia abajo

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

monitor PanelView-5310

PanelView 5310 front

Familia de monitores PanelView 5500

PanelView 5000 family

monitor PanelView-5500

PanelView 5000 front

Monitor de teclado PanelView-5510

PanelView 5510 analog resistive

monitor PanelView-5510

PanelView 5510 analog resistive

PanelView 5510 PCAP con pantalla en blanco orientada hacia la derecha

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

PanelView 5510 PCAP frontal con pantalla de maqueta, vista en ángulo a la izquierda

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

Fotografía de grupo de la familia PanelView 5510 PCAP con 5 paneles en 5 tamaños de pantalla diferentes

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

Vista posterior del PanelView 5510 PCAP con la parte frontal hacia abajo

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Chevron LeftChevron Left
monitor PanelView-5310
Chevron LeftChevron Left
Familia de monitores PanelView 5500
monitor PanelView-5500
Monitor de teclado PanelView-5510
monitor PanelView-5510
PanelView 5510 PCAP con pantalla en blanco orientada hacia la derecha
PanelView 5510 PCAP frontal con pantalla de maqueta, vista en ángulo a la izquierda
Fotografía de grupo de la familia PanelView 5510 PCAP con 5 paneles en 5 tamaños de pantalla diferentes
Vista posterior del PanelView 5510 PCAP con la parte frontal hacia abajo
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan una integración Logix mejorada que utiliza el software Studio 5000 View Designer®. Esta integración permite a los ingenieros introducir la información de configuración una sola vez y utilizarla para todo el diseño de automatización. También le ayuda a crear aplicaciones modernas con botones HMI de alta velocidad para aplicaciones de funcionamiento por impulsos, gráficos vectoriales escalables y un indicador de sistema preconfigurado que proporciona información de diagnóstico.

Ahora disponible con pantallas PCAP panorámicas de hasta 21.5″ 

  • Presenta un diseño moderno con un bisel de aluminio delgado
  • Incluye alarmas basadas en Logix para eliminar la necesidad de configuración adicional
  • Incluye diagnóstico automático que anuncia fallos en dispositivos de campo capaces sin programación del usuario
  • Proporciona compatibilidad con la propiedad extendida de tags Logix para ayudar a desarrollar un contexto más rico
  • El intuitivo menú de navegación ahorra espacio en la pantalla y reduce el tiempo de configuración
  • Permite crear gráficos add-on personalizados y reutilizables para construir sus aplicaciones de manera más eficiente
  • Comparte tags, alarmas y otros datos mediante el entorno Studio 5000 View Designer® automáticamente
  • Ofrece un emulador para ejecutar pruebas de un proyecto sin descargarlo a un terminal físico
  • El cambio de idioma en tiempo de ejecución cambiará el texto de pantalla estático, las descripciones de tags y los mensajes de alarma del controlador Logix a demanda
  • Tasas de actualización de pantalla configurables de 100, 250 o 500 milisegundos para una mejor visualización de las operaciones de alta velocidad y animaciones más suaves
  • Las tags del sistema para la corrección de color permiten a los usuarios ajustar los colores para tener en cuenta la luz ambiental
  • Hasta 2500 estados en una tabla de estados que admite aplicaciones como grandes tablas de búsqueda para códigos de error
  • Admite eventos de proyecto para activar automáticamente una acción sin intervención del operador
  • Las notificaciones por correo electrónico proporcionan mensajes de estados de máquinas o procesos a usuarios remotos
  • El visor de PDF permite a los operadores leer las instrucciones de trabajo y las guías de resolución de problemas que haya almacenado en el terminal
  • Los proyectos y el firmware se pueden cargar desde medios extraíbles (tarjeta SD o USB)
  • El servidor VNC incorporado admite un cliente VNC remoto para monitoreo y resolución de problemas
  • La integración de Active Directory admite la convergencia de IT/OT 

PanelView 5510 Terminales Gráficos

  • Ofrece una solución de visualización para aplicaciones de mayor tamaño 
  • Las versiones resistivas analógicas cuentan con un botón de navegación físico para mostrar información fácilmente, además de teclado y opción táctil
  • Las versiones resistivas analógicas están disponibles con tamaños de pantalla de 7–19″ con teclados y teclados numéricos más grandes para facilitar la operación táctil, especialmente para los operadores con guantes
  • Las versiones capacitivas proyectadas (PCAP) están disponibles en tamaños de pantalla de 7–21.5″ con pantallas panorámicas de aluminio y vidrio y resoluciones de hasta full HD
  • Admite 500 pantallas, conexión a cuatro controladores y hasta 4000 alarmas basadas en tags por controlador
  • Proporciona un procesador de dos núcleos de 1.46 GHz, 1 GB de RAM y 4 GB de flash
  • EtherNet/IP con DLR y tecnología de switch incorporado admite topología en anillo para tolerancia a fallos de red y menor tiempo improductivo
  • Incluye un navegador compatible con HTML5 que puede mostrar sitios web, videos y transmisiones de cámaras IP
  • Los modelos de acero inoxidable ofrecen clasificación IP69K para ambientes higiénicos y recubrimiento conformado para mayor resistencia química
  • Certificado para aplicaciones marinas y offshore

PanelView 5310 Terminales Gráficos

  • Ofrece una solución de visualización de tamaño adecuado para aplicaciones más pequeñas
  • Ofrece tamaños de pantalla panorámica de 6–12″
  • Admite 100 pantallas, conexión a un controlador y 4000 alarmas basadas en tags
  • Proporciona un procesador de 1.46 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de flash

 

PanelView 5510

PanelView 5310

CPU

X86 de dos núcleos

X86 de un solo núcleo

Límites de la aplicación

4 controladores, 500 pantallas, 4000 alarmas por controlador

1 controlador, 100 pantallas, 4000 alarmas

Ethernet

Dos puertos Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDIX que admiten topologías de red DLR (topología en anillo a nivel de dispositivo), lineal o en estrella

Puerto Ethernet único 10/100

Temperatura, funcionamiento

Terminales de 7″–15″: 0–55 °C (32–131 °F)

Terminales de 19″: 0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Certificaciones

 

c-UL-us listed; Clase 1, Div 2, Grupos A, B, C, D; KCC; CE (EMC); CE (LVD); RoHS; RCM

NEMA y UL Tipo 12, 13, 4X, también clasificado IP66 según UL

EAC

Marino

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

NEMA y UL Tipo 12, 13, 4X, también clasificado IP66 según UL

Botón de navegación

Hardware (versiones analógicas resistivas) y software

Solo software

Identidad de marca

Versiones sin marca disponibles para todos los números de catálogo. Use “271XP-XXXX-B”.

Con recubrimiento conformado

Versiones con recubrimiento conformado disponibles para todos los números de catálogo. Use “271XP-XXXX-K”. Todos los números de catálogo con recubrimiento conformado están clasificados como ISA GX. Consulte las publicaciones técnicas correspondientes (2713P-TD001D-EN-P o 2715P-TD001B-EN-P) para detalles.

Tipo de pantalla

TFT LCD a color, gráficos en color de 24 bits (16777216 colores), luz de retroiluminación LED

Pantalla táctil

Analógica resistiva

RAM

1 GB

Almacenamiento no volátil

4 GB

Potencia de entrada

24 V CC nom (18–30 V CC)

 


Herramientas y recursos

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® es el entorno de diseño de la familia de terminales de operador PanelView™ 5000.
Más información
Centro de descargas
Centro de descargas
Asistencia
Asistencia
Centro de descargas
Acceda al Centro de descargas de Rockwell Automation para mantener sus productos actualizados. Esto incluye los perfiles Add-On (AOP), drivers, macros, hojas de datos electrónicas, código de muestra y activación de software más recientes.
Comenzar
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de soluciones de visualización VIEW-SG001_-EN-P
Especificaciones de los terminales PanelView 5310 2713P-TD001_-EN-P
Especificaciones de los terminales PanelView 5510 2715P-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de la superposición protectora táctil capacitiva VIEW-IN004_-EN-P
Instalación de clips de montaje para terminales táctiles capacitivos VIEW-IN003_-EN-P
User Manuals Publicación
Plantillas de recorte para los terminales PanelView 5310 2713P-DS001_-EN-P
Plantillas de corte para los terminales PanelView 5510 2715P-DS001_-EN-P
Plantillas de recorte para terminales táctiles capacitivos PanelView 5510 VIEW-DS006_-EN-P
Manual del usuario de los terminales PanelView 5310 2713P-UM001_-EN-P
Manual del usuario de los terminales PanelView 5510 2715P-UM001_-EN-P
Program Guides Publicación
Guía de obtención de resultados de Studio 5000 View Designer 9324-GR001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de terminales PanelView 5000 2715-PP001_-EN-P
Comparación de características del portafolio de interface de operador PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Información de producto de los terminales PanelView 5310 2713P-PC001_-EN-P
Información del producto de los terminales PanelView 5510 2715P-PC001_-EN-P
Información de producto de PanelView 5510 terminales de acero inoxidable 2715P-PC002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz humano-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos PanelView 5000
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.