Loading
optixedge
Nuevo producto

OptixEdge
Gateway de Edge avanzado

OptixEdge Standard es compatible con FactoryTalk Optix, FactoryTalk® Remote Access™ y los contenedores Docker. Su aplicación Optix preinstalada puede recopilar sus datos y enviarlos a la nube.
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
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
Obtenga los beneficios de FactoryTalk® Optix™ y FactoryTalk® Remote Access™ sin necesidad de rediseñar su sistema de automatización. OptixEdge Advanced Edge Gateway cuenta con un asistente precargado para configurar las conexiones desde su sistema de control a la nube mediante MQTT, así como la opción de desarrollar su propia aplicación para recopilar, procesar y visualizar datos en el borde.  Al añadir este dispositivo compacto para montaje tipo libro a su sistema de control, los usuarios pueden configurar una conectividad segura a casi cualquier red de automatización con controladores de protocolo diseñados específicamente. 

Logotipo de Allen-Bradley

Recolección de datos simplificada desde varias fuentes

  • Conéctese a la red de su planta mediante el puerto LAN para la recolección de datos de sistemas heterogéneos
  • Interfaz sin inconvenientes con los protocolos de automatización más comunes
  • Intercambie datos con sistemas de nivel superior usando el OPC UA completo con Companion Specs
  • Ideal para instalaciones nuevas (greenfield) y existentes (brownfield), incluidos escenarios donde no se puede usar el módulo 1756-EEC
  • Reduzca el esfuerzo de ingeniería y estandarice su solución en diferentes casos de uso

Incorporado Asistente FactoryTalk Optix para flujos de datos listos para la nube

Utilice el asistente basado en la web, accesible a través de cualquier navegador, para configurar sus flujos de datos rápidamente. Recolecte dato en tiempo real directamente desde equipos de control e intégrelos en sus tableros y plataformas de análisis a través de MQTT, sin necesidad de software adicional.

Flexibilidad y escalabilidad con compatibilidad con contenedores Docker

  • Ejecute solo lo esencial implementando sus propias aplicaciones personalizadas en contenedores Docker aislados
  • Opere dentro de un sistema operativo seguro y cerrado basado en Linux para minimizar las superficies de ataque
  • Maximice la eficiencia de los recursos mientras mantiene la flexibilidad para adaptarse o escalar según sea necesario
  • Habilite soluciones modulares y mantenibles que puedan evolucionar con los requisitos de su proyecto o planta

Mejora de la eficiencia operativa mediante el  acceso remoto seguro

  • Establezca una conexión VPN segura mediante FactoryTalk® Remote Access™ y la infraestructura en la nube de Rockwell Automation
  • Ponga en marcha, programe, resuelva problemas o actualice de forma remota el OptixEdge y los dispositivos conectados mediante el puerto WAN
  • Bloquee físicamente el puerto WAN mediante una entrada de CC para inhabilitar el acceso externo cuando no sea necesario
  • Conecte un dispositivo piloto de CC o una columna luminosa para monitorear las conexiones remotas activas con indicadores visuales claros

Impulsores de valor de Edge en la fabricación

icono de documento con lupa

Monitoreo y control

Permite el procesamiento inmediato de datos y la toma de decisiones en la planta, lo cual es crucial para aplicaciones como el monitoreo de seguridad o el control de calidad de dato en tiempo real.

globo de mantenimiento predictivo

Mantenimiento predictivo

Al analizar datos de la maquinaria y los equipos a nivel local, la capacidad de predecir cuándo se necesita mantenimiento reduce rápidamente el tiempo improductivo

flecha con engranaje

Automatización mejorada

Admite la automatización avanzada al permitir un procesamiento de datos y una comunicación más rápidos entre las máquinas

conversión de datos

Filtrado y contextualización de datos

Proporciona la capacidad de filtrar y contextualizar los datos sin procesar antes de enviarlos a la nube, lo que reduce la cantidad de datos que se transmiten. Además, transmitir menos datos a la nube puede generar ahorros en los costos

bloqueo de seguridad empresarial

Mejora de la seguridad y la conformidad

El procesamiento de datos local ayuda a proteger la información sensible y garantiza la conformidad y el cumplimiento de los reglamentos para industrias específicas

Especificaciones técnicas

Tiempo de ejecución de HMI FactoryTalk® Optix™ 
Tamaño XS (5 tokens) 
FactoryTalk® Optix™ 
Tamaño S (8 tokens)
Software de HMI Asistente web para crear fácilmente su aplicación de IoT industrial
Software de asistencia remota FactoryTalk® Remote Access™ Pro
Otros softwares De terceros Compatibilidad con contenedores Docker
Redes NAT, NAT1:1, routing, compartición de Internet *
Grado de protección IP Clasificación IP IP20
Clasificación NEMA UL Type 1 (solo para interiores)
Carcasa Instalación Montaje en riel DIN / en libro
Material Aluminio
Procesador, RAM, almacenamiento masivo CPU i.MX 8M Plus, 4 GB RAM, eMMC en modo pSLC   
con ~12 GB para la aplicación y los contenedores del cliente 
Expansión de almacenamiento 1 ranura MicroSD incorporada con acceso externo (push-push) 
Interfaces LAN 2× Gigabit Ethernet (RJ45) 
USB 1× USB 3.0 (Tipo-A / host) 
Serie 1× RS232/422/485 (DB9M) aislado
Entradas/salidas digitales IN: habilitar conexión de red FTRA, reiniciar dispositivo  
OUT: estado de conexión de red FTRA, estado de conexión remota
Temperatura de funcionamiento 0…+50 °C
Aprobaciones REACH, RoHS, WEEE, CE Marked, cULus Listed, KC, UKCA Marked, RCM, MOROCCO, ODVA 

*disponible después del lanzamiento mediante una actualización de firmware

Obtenga información sobre nuestros productos relacionados

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Software
Software
FactoryTalk Remote Access Solution
Con FactoryTalk® Remote Access™ solution, no tiene que desplazarse para gestionar las máquinas. Descubra una manera más rápida de brindar asistencia técnica desde cualquier lugar.
Más información
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Logre su visión de HMI, IIoT, periferia y plataforma de datos con colaboración, capacidad de escalado e interoperación que mejoran el producto final y la eficiencia.
Más información
Módulo Edge Compute integrado
Módulo Edge Compute integrado
Software
Software
Módulo Edge Compute integrado
Explore las capacidades de computación perimetral incorporadas que integran el control y el análisis de datos para respaldar sistemas de automatización escalables, seguros y receptivos.
Más información
Router de acceso remoto Stratix 4300
Router de acceso remoto Stratix 4300
Hardware
Hardware
Router de acceso remoto Stratix 4300
Nuestro router de acceso remoto Stratix® 4300 ayuda a habilitar la conectividad con sistemas y aplicaciones remotos.
Más información
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • RoHS
  • WEEE
  • CE (EMC)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • Marruecos
  • ODVA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Gateway de borde avanzado OptixEdge
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.