Los terminales de operador con cable MobileView™ 2 ofrecen un dispositivo más ergonómico y ligero para su planta. La interface de operador móvil ejecuta Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, y funciona como una computadora industrial de sistema abierto. Los usuarios pueden instalar FactoryTalk View ME Station o FactoryTalk Optix para impulsar el rendimiento empresarial en este dispositivo de mano.
- Productos
- Descripción general
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Descripción general
Características de la computadora industrial MobileView2:
- Intel 10th Generation Atom x6211E @ 1.2 GHz con Intel 7th Gen HD Graphics
- SSD MLC de 64 GB
- RAM DDR3L de 8 GB
- Pantalla táctil capacitiva proyectada (PCAP) multitáctil
- La unión óptica de la pantalla táctil a la pantalla LCD elimina la refracción óptica y aumenta la visibilidad
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (canal de servicio a largo plazo de Microsoft de 10 años)
- Varias opciones de teclado: robótica, PC estándar, antiguo/combinado y sin teclado
- FactoryTalk Remote Access Basic incluido
- Modelos con cable en posición horizontal
- Puerto USB
Cliente ligero MobileView 2: próximamente
MobileView 2 con FactoryTalk View: próximamente
Productos relacionados
También puede interesarle