Loading

2711PC PanelView Plus 6 Compact
Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Bulletin 2711PC le permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de forma gráfica.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(4)
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
  • Familia de monitores PanelView™ Plus Compact
  • monitor PanelView Plus 400 Compact
  • monitor PanelView Plus 600 Compact
Familia de monitores PanelView™ Plus Compact
monitor PanelView Plus 400 Compact
monitor PanelView Plus 600 Compact
Chevron LeftChevron Left
Familia de monitores PanelView™ Plus Compact
Chevron LeftChevron Left
monitor PanelView Plus 400 Compact
monitor PanelView Plus 600 Compact
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compact le permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de forma gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla de 4″, 6″ y 10″. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition le permite programar todos sus terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Compact.

  • Proporciona mejoras significativas con respecto a los terminales gráficos PanelView™ Plus Compact 400, 600 y 1000
    • La velocidad del procesador aumentó de 350 MHz a 1 GHz
    • La velocidad de transición de pantalla es hasta un 70% más rápida
    • La memoria del sistema aumentó de 64 MB RAM a 256 MB RAM
    • El espacio de almacenamiento flash aumentó de 64 MB a 512 MB
    • Mayor iluminación de las pantallas con luz de retroiluminación LED
    • Mayor conectividad con una variedad de periféricos como impresoras, mouse y teclados
  • Compatible con controles ActiveX®
  • Compatible con conectividad remota (VNC, FTP y FactoryTalk Viewpoint)
  • Ofrece funcionalidad de restauración de copia de seguridad
  • Proporciona gestión remota de recetas y datos mediante archivos .CSV
  • Utiliza gráficos de Symbol Factory
  • Incluye un visor de archivos PDF incorporado para asistencia al operador sensible al contexto
  • Compatible con registro y tendencias DataStore Plus, lo que elimina el límite de 300000 puntos de datos

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

El software FactoryTalk® View Machine Edition es una aplicación de HMI versátil que proporciona una solución dedicada y potente para dispositivos de interface de operador a nivel de máquina.

Comenzar
Software de gestión de thin clients
Main Image
Software
Software de gestión de thin clients

Nuestro software de gestión de clientes ligeros ThinManager® permite a los clientes optimizar sus operaciones mediante la gestión centralizada segura de aplicaciones y fuentes visuales.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información
Documentación
Product Profiles Publicación
Comparación de características del portafolio de interface de operador PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cULus Listed Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, División 2, Grupos F y G; Clase III 
  • KCC
  • RoHS
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz humano-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left PanelView Plus 6 Compact 2711PC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.