Loading

2711P PanelView Plus 6 400
Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711P le permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de forma gráfica.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(9)
(199)
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
  • monitor PanelView Plus 700
  • monitor PanelView-Plus-1000
  • monitor PanelView Plus-1250
  • monitor PanelView-Plus-1500
  • Familia de monitores PanelView Plus 6
monitor PanelView Plus 700
monitor PanelView-Plus-1000
monitor PanelView Plus-1250
monitor PanelView-Plus-1500
Familia de monitores PanelView Plus 6
Chevron LeftChevron Left
monitor PanelView Plus 700
Chevron LeftChevron Left
monitor PanelView Plus-1250
monitor PanelView-Plus-1500
Familia de monitores PanelView Plus 6
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Bulletin 2711P le permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de forma gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla estándar de 4…15″. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition le permite programar todos sus terminales gráficos PanelView Plus 6.

  • Proporciona mejoras significativas con respecto a los terminales gráficos PanelView™ Plus
    • Velocidad del procesador aumentada de 350 MHz a 1 GHz
    • La velocidad de transición de pantalla es hasta un 70 % más rápida
    • Memoria del sistema aumentada de 64 MB RAM a 256 MB RAM
    • El espacio de almacenamiento flash aumentó de 64 MB a 512 MB
    • Incluye almacenamiento no volátil de 80 MB para aplicaciones
    • Mayor iluminación de las pantallas con retroiluminación LED
    • Mayor conectividad con una variedad de periféricos como impresoras, ratones y teclados
  • Compatible con controles ActiveX
  • Se integra con software de terceros como Microsoft® Internet Explorer® y Microsoft Office Viewers
  • Admite conectividad remota (VNC y FTP)
  • Ofrece funcionalidad de restauración de copias de seguridad
  • Proporciona gestión remota de recetas y datos mediante archivos .CSV
  • Utiliza gráficos vectoriales de Symbol Factory
  • Incluye un visor de PDF integrado para asistencia contextual al operador
  • Admite el registro y la generación de tendencias de DataStore Plus, lo que elimina el límite de 300000 puntos de datos

Terminales gráficos PanelView Plus 6 400

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 4″ con resolución de 320 × 240 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (10 teclas de función) y pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 600

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 6″ con resolución de 320 × 240 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (10 teclas de función) y pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 700

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 6.5″ con una resolución mínima de 640 × 480 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (22 teclas de función), pantalla táctil o teclado y pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 1000

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 10.4″ con resolución mínima de 640 × 480 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (32 teclas de función), pantalla táctil o teclado y pantalla táctil

Terminales gráficos PanelView Plus 6 1250

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 12.1″ con resolución mínima de 800 × 600 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (40 teclas de función), pantalla táctil o teclado y pantalla táctil

PanelView  Plus 6 1500 Terminales gráficos

  • Incluye una pantalla a color de panel plano de 15″ con una resolución mínima de 1024 × 768 y gráficos de 18 bits
  • Admite la entrada del operador mediante teclado (40 teclas de función), pantalla táctil o teclado y pantalla táctil

 

Información adicional

Lista de reproducción de YouTube de PanelView Plus/FactoryTalk® View Machine Edition 


Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

El software FactoryTalk® View Machine Edition es una aplicación de HMI versátil que proporciona una solución dedicada y potente para dispositivos de interface de operador a nivel de máquina.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto PanelView Plus 6 2711P-PP009_-EN-P
Perfil de migración de PanelView Plus 6 a PanelView Plus 7 MIGRAT-PP029_-EN-P
Comparación de características del portafolio de interface de operador PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Tabla de migración de PanelView Plus 400/600 a PanelView Plus 6 400/600 2711P-QR001_-EN-E
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • UL
  • cULus Listed Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, División 2, Grupos F y G; Clase III
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC
  • Marítimo – ABS, Bureau Veritas, DNV-GL, Korean Register, Lloyd’s Register, Registro Italiano Navale (disponible solo en determinados números de catálogo)

 

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz humano-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 6 400
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.