Loading

1442 Series
Allen-Bradley

Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Estos sistemas son adecuados para mediciones de vibración de eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje en maquinaria industrial.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
(31)
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
  • Un cable azul enrollado con un extremo conectado a una sonda metálica en la esquina inferior izquierda y el otro extremo conectado a un módulo driver
Un cable azul enrollado con un extremo conectado a una sonda metálica en la esquina inferior izquierda y el otro extremo conectado a un módulo driver
Chevron LeftChevron Left
Un cable azul enrollado con un extremo conectado a una sonda metálica en la esquina inferior izquierda y el otro extremo conectado a un módulo driver
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Estos sistemas son adecuados para mediciones de vibración de eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje en maquinaria industrial.


  • Adecuado para mediciones de vibración, velocidad/aceleración, rotor/posición y expansión diferencial
  • Ofrece  sonda de recogida sin contacto, cable de extensión y sistema de driver
  • Totalmente conforme con API-670
  • Ofrece diámetros de punta de sensor de 5–50 mm (0.20–1.97″)
  • Incluye rangos lineales desde la punta de 0.25–29 mm (9.8–1142 mil)
  • Ofrece respuesta de frecuencia de CC a 10 Hz (−3 dB)
  • Incluye codificación de colores para asegurar la compatibilidad de sondas, cables de extensión y drivers

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones
  5. Chevron LeftChevron Left Serie 1442
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.