Loading

Control de movimiento integrado Kinetix por interface SERCOS

Nuestros servovariadores multieje de movimiento integrado Kinetix® 6000 y 6200 SERCOS ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema y permiten ahorrar tiempo y dinero. Los servovariadores Kinetix 2000 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Los servovariadores Kinetix 7000 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Los sistemas de variador y motor integrados Kinetix 6000M combinan el servomotor MP-Series™ apto para la industria alimenticia y de alto rendimiento con el servovariador Kinetix 6000 en un mismo paquete.

Control de movimiento integrado Kinetix por interface SERCOS

Nuestros servovariadores multieje de movimiento integrado Kinetix® 6000 y 6200 SERCOS ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema y permiten ahorrar tiempo y dinero. Los servovariadores Kinetix 2000 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Los servovariadores Kinetix 7000 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Los sistemas de variador y motor integrados Kinetix 6000M combinan el servomotor MP-Series™ apto para la industria alimenticia y de alto rendimiento con el servovariador Kinetix 6000 en un mismo paquete.
Control de movimiento
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Propulsores lineales LDAT integrados
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos series MP y TL
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Cilindros eléctricos para aplicaciones severas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas lineales integradas de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Etapas integradas multiejes de MP-Series
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Movimiento integrado Kinetix en EIP
    • Módulo de salida del codificador
    • Módulo de salida del codificador
    • Indexado y componente Kinetix
    • Indexado y componente Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Control de movimiento integrado Kinetix
    • Multiejes Ultra3000
    • Multiejes Ultra3000
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos en EtherNet/IP
    • Encoders absolutos
    • Encoders absolutos
    • Encoders ópticos incrementales
    • Encoders ópticos incrementales
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Software UltraWARE
    • Software UltraWARE
    • Cables Kinetix
    • Cables Kinetix
    • Serie LDC y LDL
    • Serie LDC y LDL
    • Motores rotativos
    • Motores rotativos
  • Tecnología de carrito independiente
Main Image

Servovariadores multieje de baja potencia Kinetix 2000

Bulletin 2093: servovariadores Kinetix® 2000 amplía las ventajas del movimiento integrado de aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Nuestro servovariador multieje ayuda a ahorrar tiempo y dinero desde el cableado y la programación iniciales hasta la operación y el diagnóstico. Este variador compacto se integra con el controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000

Nuestros servovariadores Kinetix® 7000 Boletín 2099 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Con una salida de alimentación eléctrica de hasta 150 kW, este variador amplía las ventajas de Kinetix Integrated Motion a un rango de aplicaciones incluso mayor. El servovariador Kinetix 7000 se integra de manera transparente al sistema de Integrated Architecture™. Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos). Las características de seguridad ayudan a proteger al personal y permiten mejoras en la productividad.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200

Nuestros servovariadores Kinetix® 6200 Boletín 2094 incorporan opciones de seguridad y diseño modular flexible a la familia de servovariadores multiejes Kinetix 6000. Los ejes pueden pasar de una funcionalidad de desconexión segura a una velocidad segura y de la interface SERCOS a redes EtherNet/IP. El variador de interface SERCOS Kinetix 6200 es compatible con el sistema Kinetix 6000 existente, lo que permite actualizar un número indefinido de ejes instalados a la seguridad de variadores si es necesario.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores multiejes Kinetix 6000 

Nuestros servovariadores multiejes Kinetix® 6000 Boletín 2094 mejoran el funcionamiento del sistema, a la vez que permiten ahorrar tiempo y dinero. El variador está diseñado para hacer que el cableado, la programación, la operación y los diagnósticos sean más rápidos y sencillos. También puede ayudarlo a reducir el tiempo de ingeniería e instalación y a añadir flexibilidad para aplicaciones de movimiento exigentes. Nuestro variador maneja requisitos de voltaje globales.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Argentina Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento integrado Kinetix Chevron RightChevron Right