Nuestros módulos POINT I/O™ Boletín 1734 ofrecen E/S digitales, analógicas y especiales, además de E/S con clasificación de seguridad POINT Guard, con uno a ocho puntos por módulo. Puede combinar E/S estándar y de seguridad en el mismo sistema. Diagnósticos completos y características configurables hacen que POINT I/O sea fácil de aplicar.
Descripción general
- El diseño modular le permite seleccionar independientemente las E/S, el estilo de terminación y la interface de redes de comunicación
- Los módulos se deslizan juntos para instalación, desinstalación y mantenimiento más fáciles
- El sistema de cableado extraíble permite ahorrar tiempo y dinero durante la instalación y la resolución de problemas
- Los diagnósticos completos y las características configurables hacen que POINT I/O™ sea fácil de aplicar.
- La desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) permite reemplazar módulos mientras el sistema está en operación
- Montaje horizontal o vertical sin necesidad de reducción del régimen nominal
- La recuperación automática del dispositivo (ADR) reduce el tiempo improductivo
- Los perfiles add-On en la aplicación de Studio 5000 Logix Designer® brindan una integración sin inconvenientes en sistemas Integrated Architecture
- Están disponibles con revestimiento de conformación.
Módulos digitales POINT I/O 1734
- Módulos de entrada, salida y salida de relé
- Amplia variedad de voltajes
- Estados de fallo de salida a nivel de punto para diagnósticos de cortocircuito y fallo de cable
- Diagnósticos del lado del campo en ciertos módulos
- Opción de comunicaciones de conexión directa o rack optimizado
- Módulos POINT Guard I/O™ para aplicaciones de seguridad
- Módulos configurables
- Cada punto se puede configurar como una entrada o salida de CC
- Disponible con tecnología DeviceLogix™
Módulos analógicos 1734 POINT I/O
- Hasta ocho entradas o salidas unipolares por módulo
- Módulos de termopar y RTD disponibles
- Canales configurables individualmente
- Escalado incorporado
- Filtros de entrada seleccionables
- Detección sobre y bajo el rango
Módulos especiales POINT I/O 1734
- Módulos encoder y de contador
- Módulo encoder absoluto de interface en serie síncrona
- Módulos de interface en serie (RS-232, RS-485/RS-422)
- Módulo de reserva de dirección (ARM)
- Admite conexión a dispositivos con capacidad IO-Link mediante el módulo maestro de IO-Link
Información adicional
- Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
- Proteja a las personas, la productividad y el ambiente con nuestras soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
- Nuestro programa PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para los módulos de E/S Point 1734 y perfiles add-on POINT I/O 1734 a través del programa de referencia de productos Encompass. Puede clasificar y filtrar productos de los mejores proveedores de la industria en su región para conectarse a la arquitectura de Rockwell Automation® o para usarlos con nuestros productos.
- Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise: descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para la Connected Enterprise®.
- La Tecnología IO-Link permite que sensores conectados al módulo maestro de IO-Link proporcionen diagnósticos detallados e informes del estado de la máquina para mejorar el tiempo productivo y aumentar la productividad.
Especificaciones
Homologaciones
- CE
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KCC
Para ver detalles de certificación de TÜV y SIL, consulte el enlace Certificaciones de seguridad y SIL.