Los módulos POINT Guard I/O™ son módulos de E/S con clasificación de seguridad diseñados para ajustarse al sistema POINT I/O™ estándar, lo que ofrece funcionalidad de seguridad y automatización en una solución de E/S de máxima densidad. POINT Guard I/O se comunica a través del protocolo CIP™ Safety por EtherNet/IP™ para los controladores GuardLogix® o por DeviceNet™ para los controladores SmartGuard™ 600.
Descripción general
- Se adapta al sistema POINT I/O™ estándar.
- Se comunica mediante el protocolo CIP™ Safety a través de EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix™.
- Para obtener conectividad a EtherNet/IP, utilice un adaptador de EtherNet/IP POINT I/O (1734-AENT, 1734-AENTR).
Sistema POINT Guard I/O™ 1734
- Admite circuitos de E/S de 24 VCC.
- Incluye circuitos de entrada analógica.
Información adicional
- Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Nuestras soluciones Integrated Architecture proporcionan la base para impulsar la optimización a nivel de toda la planta de manera eficiente y eficaz, lo que le permite responder competitivamente a la economía y a los cambios en la demanda del consumidor.
- La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
Especificaciones
Homologaciones
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- Certificación TÜV para seguridad funcional hasta e incluso de SIL CL 3, PL(e)/Cat. 4.
Para obtener detalles de certificación de TÜV y SIL, consulte el vínculo Certificaciones de seguridad y SIL.